(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Policarbonato / Plástico Spring PC/PB

Policarbonato / Plástico Spring PC/PB
  • Descuento por volumen

[Características]
· Desechable. Temperatura de funcionamiento continuo: 115°C
· Clasificación de inflamabilidad: UL94 V-2
· PC (policarbonato) es un plástico de ingeniería no cristalino.
· Excelente resistencia al impacto con un buen equilibrio de propiedades mecánicas, eléctricas y de otro tipo. Al ser transparente y autoextinguible, se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, desde campos eléctricos y electrónicos hasta automotrices y médicos.

PDF

 
Número de Parte
PC/PB-4-8-L20
PC/PB-4-8-L50
PC/PB-6-10-L20
PC/PB-6-10-L50
PC/PB-8-12-L20
PC/PB-8-12-L50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga permitida (rango configurable)
(N)
Longitud libre L
(mm)
O.D. D
(φ)
ID d
(φ)
(Constante de resorte)
(N/mm)
Longitud continua
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108.51~16.0020841.1412.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104.51~8.5050840.3430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.51~4.50201060.4311
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108.51~16.00501060.5631
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101.51~4.50201280.3312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108.51~16.00501280.730

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material PC Condición de superficie final No a tierra

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico