(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Condición de la superficie final: Sin moler
Material: PEEK
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre polieteretercetona/resorte de plástico PEEK/PB, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PEEK/PB-7.5-10-L17.2
Material | PEEK | Condición de superficie final | No a tierra | Carga permitida (rango configurable)(N) | ~1.50 |
---|---|---|---|---|---|
Altura sin comprimir Hf(mm) | 17.2 | ID de bobina ID(φ) | 7.5 | Spring Constant k(N/mm) | 0.053 |
Longitud continua(mm) | 6.5 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PEEK/PB-7.5-10-L17.2 de la serie Polieterétercetona / Muelle de plástico PEEK / PB.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente