(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Polieteretercetona / Cortar plástico Muelle PEEK/MPB (Números de pieza)

Polieteretercetona / Cortar plástico Muelle PEEK/MPB
  • Descuento por volumen

Se utiliza en entornos hostiles donde se realiza la inmersión en disolventes o productos químicos corrosivos, como equipos de fabricación de semiconductores, etc. La durabilidad y la resistencia química varían según el entorno operativo. Pruebe en su entorno operativo antes de usar.

PDF

 
Número de Parte
PEEK/MPB-3-5-L5
PEEK/MPB-4-6-L10
PEEK/MPB-7-9-L5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga permitida (rango configurable)
(N)
Longitud libre L
(mm)
O.D. D
(φ)
ID d
(φ)
(Constante de resorte)
(N/mm)
Longitud continua
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

101.51~4.505531.033.2
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

10~1.5010640.36.5
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

10~1.505970.153.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material PEEK Condición de superficie final No a tierra

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico