(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Niveladores - De nivel.

Niveladores - De nivel.
  • Descuento por volumen

Están diseñados para recibir la carga en un punto, es posible operar minimizando la influencia de la forma de la superficie receptora. Tienen una altura de elevación que absorbe fácilmente las variaciones en la altura de los cimientos. La carga permitida es de 20 kN. Para ajuste de nivel de diversas máquinas herramienta.

 

レベルジャッキ:関連画像

Número de Parte
LJ-01
LJ-03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura del cuerpo principal
(mm)
Profundidad del cuerpo principal
(mm)
Golpe (levantamiento)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10010126
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

16022040

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ajuste de la forma del perno Tipo de forma de perno de ajuste Perno de anclaje fijo Asa de ajuste de altura Ninguno
Material del cuerpo FC250 Propiedades Estándar Ajuste Mecanismo de giro en forma de perno Ninguno
Carga admisible (min.)(kN) 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico