(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bloques de nivelación - modelo AN.

Bloques de nivelación - modelo AN.
  • Descuento por volumen

Las carga permitida son AN1: 7kN, AN2:15kN, AN3: 25kN, AN4: 45kN. Elevación permitida 4 - 6 mm.

 

Número de Parte
AN-2
AN-3
AN-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad de carga
(kN)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Profundidad del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Golpe (levantamiento)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

158017210580 - 85
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

25101215126101 - 107
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45101215126101 - 107

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo mecánico de precisión Propiedades Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico