(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de Nivelación - Tipo AP.

Bloque de Nivelación - Tipo AP.
  • Descuento por volumen

Carga admisible 3,5 kN, elevación de 4 mm. Puede usarse horizontalmente o boca abajo. Viene con una cubierta lateral para evitar que las piezas se desgasten. Ideal para centrar el trabajo y evitar vibraciones durante el corte. Conveniente para el ajuste de nivel de máquinas y dispositivos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AP-1

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

TipoTipo mecánico de precisiónCapacidad de carga(kN)3.5
Altura del cuerpo principal(mm)50PropiedadesEstándar
Profundidad del cuerpo principal(mm)129Ancho del cuerpo principal(mm)63.6
Golpe (levantamiento)(mm)50 - 54 - -

 

Número de Parte
AP-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Tipo Tipo mecánico de precisión Capacidad de carga(kN) 3.5 Altura del cuerpo principal(mm) 50
Propiedades Estándar Profundidad del cuerpo principal(mm) 129 Ancho del cuerpo principal(mm) 63.6
Golpe (levantamiento)(mm) 50 - 54

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AP-1 de la serie Bloque de Nivelación - Tipo AP..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico