(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Patas niveladoras - con ranura para llave, modelo FJV.

Patas niveladoras - con ranura para llave, modelo FJV.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de perno de ajuste
· Cuerpo material: SWRCH15R
· Material de la porción de hilo: SWRCH15R
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el gato de pie modelo FJV, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte
FJV16040
FJV16060
FJV16075
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la rosca
(mm)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Forma de punta de perno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4045Un tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6076Tipo B
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7591Un tipo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ajuste de la forma del perno Tipo de forma de perno de ajuste Estándar Asa de ajuste de altura Ninguno
Material de la porción del hilo SWRCH15R Tratamiento de superficie de rosca Cromado Material del cuerpo SWRCH15R
Tratamiento superficial del cuerpo Cromado Capacidad de carga(kN) 23 Rosca M(mm) 16
Propiedades Estándar Ajuste Mecanismo de giro en forma de perno Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico