(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca hexagonal - cerámica, M3 - M10, serie SCX-N (Números de pieza)

Tuerca hexagonal - cerámica, M3 - M10, serie SCX-N
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una nuez de cerámica con una alta pureza de alúmina del 99,5%.
· Puede usarse continuamente a 1500°C.
· Excelente resistencia térmica y química, y propiedades de aislamiento eléctrico.
· Para aplicaciones de resistencia química en equipos de fabricación de FPD, equipos de fabricación de semiconductores, equipos de grabado de PCB, instalaciones de tratamiento de superficies metálicas, plantas químicas, etc.
Para campos eléctricos y electrónicos como transformadores y equipos informáticos, etc.
· Material y acabado: Al2O (alúmina 99.5%).

PDF

 
Número de Parte
SCX-M3-N
SCX-M4-N
SCX-M5-N
SCX-M6-N
SCX-M8-N
SCX-M10-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Llaves planas
(mm)
Espesor H (y T)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.52.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

473.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

584.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8136.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10168.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Cerámica Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función General Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico