(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Hilo nominal (M)] 30
[Materiales] Equivalente a SS400
[Tratamiento de superficie] Ninguno Hilo
[Tipo] Métrico grueso, Aplicación/Función, Estándar
[Unidad de ventas] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza)
[Tratamiento de superficie] (Detalles) ninguno, tuerca hexagonal estándar, Tipo 1
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
HNT1SB-ST-M30
Nominal de hilo (M) | 30 | Material | Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400) | Tratamiento de superficies | Tela |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso | Aplicación / función | Estándar | Unidad de ventas | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza |
Tratamiento de superficies (detalles) | Tela | Tuerca hexagonal estándar | Un tipo |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HNT1SB-ST-M30 de la serie Tuerca hexagonal: tipo 1, acero al carbono 1018, M30, proceso de limpieza con chorro abrasivo.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente