(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Patas Niveladoras - Pata y base niveladora, Series FDMS/FDFS. (Números de pieza)

Patas Niveladoras - Pata y base niveladora, Series FDMS/FDFS.
  • Descuento por volumen

La serie FDMS hace referencia a la pata niveladora con pernoa roscado, la serie FDFS hace referencia a la base roscada.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FDFS-25-M8
FDFS-32-M10
FDFS-40-M12
FDFS-50-M12
FDFS-60-M16
FDMS-25-M8X40
FDMS-25-M8X63
FDMS-32-M10X50
FDMS-32-M10X80
FDMS-40-M12X63
FDMS-40-M12X100
FDMS-60-M16X80
FDMS-60-M16X125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho D
(mm)
Carga permisible
(kN)
Longitud de Rosca Lm
(mm)
Altura del cuerpo principal h
(mm)
Rosca M
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1025--48
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1032--510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1040--612
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1050--712
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1060--8.516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102574048
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102576348
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10321150510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10321180510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10401663612
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

104016100612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106030808.516
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1060301258.516

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ajuste de la forma del perno Tipo de forma de perno de ajuste Estándar Ángulo giratorio θ(deg) 30
Asa de ajuste de altura Ninguno Material de la porción del hilo Acero inoxidable 303 Tratamiento de superficie de rosca Ninguno
Material del cuerpo Acero inoxidable 303 Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno Propiedades Resistencia a la corrosión
Mecanismo de giro Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico