(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Con placa roscada giratoria con tope de rotación, serie SUS-J2-S.

Ruedas - Con placa roscada giratoria con tope de rotación, serie SUS-J2-S.
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa roscada giratoria y tope de rotación, serie SUS-J2-S de acero inoxidable, para cargas medias, con agujeros ranurados, rangos de carga desde 140.01 hasta 220.00daN, resistentes a la abrasión, a la gasolina, al aceite y resistencia química. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte
SUS-GUJ2-130S
SUS-GUJ2-150S
SUS-NJ2-130S
SUS-NJ2-150S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Diámetro de rueda D
(φ)
Radio giratorio
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-160170[Otros] Nylon Foil Urethane Foam130108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-180190[Otros] Nylon Foil Urethane Foam150115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-150170[(Nylon)] (Nylon)130108
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10160190[(Nylon)] (Nylon)150115

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Con tope de rotación Rango de carga(daN) 140.01~220.00
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) 75(80) Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 75(80) Longitud de la placa(mm) 102
Ancho de la placa(mm) 102 Ancho de la rueda(mm) 40 Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano
Categoría de carga Carga media Combinación de paso de agujero ranurado 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 Tope Presencia
Cojinetes de las ruedas Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico