(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas con placa superior de servicio extra pesado: rígidas, con rodamiento de bolas, resistentes a impactos, ruedas de nailon gris extra pesado

Ruedas con placa superior de servicio extra pesado: rígidas, con rodamiento de bolas, resistentes a impactos, ruedas de nailon gris extra pesado

Plataforma:

Construcción de acero soldado especialmente robusta. Eje de rueda atornillado. Galvanizado, pasivado amarillo, libre de Cr6. ruedas:

Fabricado en nailon de alta calidad, muy resistente y resistente a los impactos. Envíenos un correo electrónico para obtener descuentos de Blickle o configuraciones personalizadas ✉



Número de Parte
BS-SPOG 127K-16
BS-SPOG 150K-16
BS-SPOG 200K-16
BS-SPOG 201K-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Categoría de carga Capacidad de carga
1 Pieza(s)

9 Días

170125Carga ligera / media750 kilogramos
1 Pieza(s)

9 Días

200150Carga ligera / media800 kg
1 Pieza(s)

9 Días

245200Carga media1250 kilogramos
1 Pieza(s)

9 Días

245200Carga media1000 kilogramos

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tope No provisto Material de la rueda (Nylon) Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero ranurado Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) 133.4-85.7
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 125.4-61.9 Longitud de placa L(mm) 158.8 Ancho de placa W(mm) 114.3
Ancho de rueda B(mm) 50 Aplicación Instalaciones comerciales / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica / Construcción Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) 15
Tipo de rodamiento Bola de precisión Rueda giratoria desplazada No Dureza de la banda de rodadura y del neumático 70 Orilla D
Resistencia a la temperatura máxima y mínima -25°C a +80°C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico