(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Plataforma:
Construcción de acero soldado especialmente robusta. Eje de rueda atornillado. Galvanizado, pasivado amarillo, libre de Cr6. Ruedas:
De elastómero de poliuretano inyectado por reacción Blickle besthane® de alta calidad, funcionamiento silencioso, resistencia a la rodadura muy baja, alta capacidad de carga dinámica, buena conservación del suelo, muy alta resistencia a la abrasión, alta resistencia a cortes y desgarros, muy buena resistencia química conexión con el centro de la rueda. Centro de rueda/llanta:
Fabricado en aluminio fundido a presión. Banda de rodadura fundida. Envíenos un correo electrónico para obtener descuentos de Blickle o configuraciones personalizadas ✉
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
BS-ALB 150K-16 |
BS-ALB 200K-16 |
BS-ALB 200K-16-01 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tope | No provisto | Material de la rueda | Poliuretano | Características de la rueda | Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química |
---|---|---|---|---|---|
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero | Tipo de orificio de montaje | Agujero ranurado | Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) | 133.4-85.7 |
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) | 125.4-61.9 | Longitud de placa L(mm) | 158.8 | Ancho de placa W(mm) | 114.3 |
Ancho de rueda B(mm) | 50 | Aplicación | Instalaciones comerciales / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica / Construcción | Categoría de carga | Carga ligera / media |
Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) | 15 | Tipo de rodamiento | Bola de precisión | Rueda giratoria desplazada | No |
Dureza de la banda de rodadura y del neumático | 92 Orilla A | Resistencia a la temperatura máxima y mínima | -25°C a +70°C |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente