(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, series PDX.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, series PDX.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Un nuevo tipo de émbolo indexador.
· Cuenta con un mecanismo de bloqueo.
· Los PDX-A/AK, con mando, han sido estandarizados.
· Para PDX-A/AK, la inserción del pasador se controla mediante la perilla.
· Girar la perilla 90° en el sentido de las agujas del reloj después de sacarla permite que el pasador guía encaje en la ranura, bloqueando la unidad con el pasador retraído.
· Para desbloquear, tire ligeramente de la perilla y gírela 90° en sentido antihorario.
· Vuelve a su posición original mediante la acción del muelle integrado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PDX-6-A
PDX-6-AK
PDX-6-B
PDX-6-BK
PDX-8-A
PDX-8-B
PDX-8-BK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(mm)
Carrera
(mm)
Perilla de operación Diámetro exterior de la punta
(Ø)
Longitud
(mm)
Tuerca de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

128Presencia658Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

128Presencia658Presencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

128Ninguno651Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

128Ninguno651Presencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1610Presencia862Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1610Ninguno858Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1610Ninguno858Presencia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Compacto / estándar / Perilla Especial Mecanismo de bloqueo Con mecanismo de bloqueo Método de montaje Atornillar
Longitud total Estándar Material del cuerpo Acero Todo inoxidable Desobediente
Material de pasador Acero Tratamiento de superficie corporal Cromado trivalente Tratamiento superficial del Pin Ninguno
Tratamiento térmico de la nariz Endurecimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico