(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Guías LM - Perfil bajo y ancho, ensamble modelo HRW. (Números de pieza)

Guías LM - Perfil bajo y ancho, ensamble modelo HRW.

Una estructura con un ancho de carril amplio y un centro de gravedad bajo. Es ventajoso cuando existen requisitos de momento mc y es delgado en comparación con HSR.

[Características]
· Hace circular la fila de bolas utilizando la placa final que se ensambla en el bloque LM cuando la bola gira el lado giratorio con cuatro filas que han sido rectificadas con precisión en el bloque LM y el riel LM.
· Carga pesada compacta: Un elevado número de bolas efectivas permite obtener una elevada rigidez en todas las direcciones. Tiene un ancho de carril amplio y puede soportar adecuadamente momentos con un solo carril.
Hay una alta rigidez en la dirección horizontal y no hay necesidad de refuerzo, como por ejemplo presión horizontal, debido a los grandes momentos secundarios que se generan en la sección transversal del carril.
· La capacidad de autoalineación lograda gracias a la exclusiva combinación de cara frontal con ranura circular arqueada (juego DF) hace posible absorber el error de montaje incluso cuando se produce una precarga, y también es capaz de obtener un movimiento lineal suave a una velocidad alta precisión.

PDF

Número de Parte
HRW17CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[64-1900/1]L
HRW17CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[64-1900/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW17CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​UU,​ZZ]+[64-1900/1]L
HRW17CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​UU,​ZZ]+[64-1900/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW17CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​UU,​ZZ]C1+[64-1900/1]L
HRW17CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​UU,​ZZ]C1+[64-1900/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW17CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[64-1900/1]L
HRW17CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[64-1900/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW17CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[64-1900/1]L
HRW17CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[64-1900/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW17CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​UU,​ZZ]+[64-1900/1]L
HRW17CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​UU,​ZZ]+[64-1900/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW17CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​UU,​ZZ]C1+[64-1900/1]L
HRW17CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​UU,​ZZ]C1+[64-1900/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW17CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[64-1900/1]L
HRW17CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[64-1900/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW21CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[72-1900/1]L
HRW21CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[72-1900/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW21CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​UU,​ZZ]+[72-1900/1]L
HRW21CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​UU,​ZZ]+[72-1900/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW21CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​UU,​ZZ]C1+[72-1900/1]L
HRW21CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​UU,​ZZ]C1+[72-1900/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW21CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​UU,​ZZ]C1M+[72-1000/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HRW21CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​UU,​ZZ]C1M+[72-1000/1]LM
HRW21CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​UU,​ZZ]M+[72-1000/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HRW21CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​UU,​ZZ]M+[72-1000/1]LM
HRW21CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[72-1900/1]L
HRW21CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[72-1900/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW21CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[72-1000/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HRW21CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[72-1000/1]LM
HRW21CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[72-1000/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HRW21CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[72-1000/1]LM
HRW21CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[72-1900/1]L
HRW21CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[72-1900/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW21CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​UU,​ZZ]+[72-1900/1]L
HRW21CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​UU,​ZZ]+[72-1900/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW21CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​UU,​ZZ]C1+[72-1900/1]L
HRW21CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​UU,​ZZ]C1+[72-1900/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW21CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[72-1900/1]L
HRW21CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[72-1900/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW27CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[86-3000/1]L
HRW27CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[86-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW27CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​SS,​UU,​ZZ]+[86-3000/1]L
HRW27CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​SS,​UU,​ZZ]+[86-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW27CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​SS,​UU,​ZZ]C1+[86-3000/1]L
HRW27CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​SS,​UU,​ZZ]C1+[86-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW27CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[86-3000/1]L
HRW27CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[86-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW27CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[86-3000/1]L
HRW27CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[86-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW27CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​SS,​UU,​ZZ]+[86-3000/1]L
HRW27CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​SS,​UU,​ZZ]+[86-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW27CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​SS,​UU,​ZZ]C1+[86-3000/1]L
HRW27CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​SS,​UU,​ZZ]C1+[86-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW27CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[86-3000/1]L
HRW27CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[86-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW35CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[120-3000/1]L
HRW35CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[120-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW35CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​SS,​UU,​ZZ]+[120-3000/1]L
HRW35CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​SS,​UU,​ZZ]+[120-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW35CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​SS,​UU,​ZZ]C[0,​1]+[120-3000/1]L
HRW35CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​SS,​UU,​ZZ]C[0,​1]+[120-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW35CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[120-3000/1]L
HRW35CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[120-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW35CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[120-3000/1]L
HRW35CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[120-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW35CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​SS,​UU,​ZZ]+[120-3000/1]L
HRW35CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​SS,​UU,​ZZ]+[120-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW35CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​SS,​UU,​ZZ]C[0,​1]+[120-3000/1]L
HRW35CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9][DD,​KK,​SS,​UU,​ZZ]C[0,​1]+[120-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW35CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[120-3000/1]L
HRW35CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[120-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de bloque Ancho de riel W1
(mm)
Altura de Montaje M
(mm)
El número de bloques LM combinados con un eje Material Longitud de riel L
(mm)
Separación radial Grado de exactitud Tamaño de llamada Clasificación de carga básica Clasificación dinámica C
(N)
Clasificación de carga básica Clasificación estática Co
(N)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Block Mounting Hole Pitch (Width Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Pitch (Length Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Diameter Rail Mounting Hole Pitch
(mm)
Rail Mounting Hole Diameter Dimensión exterior del bloque W
(mm)
Dimensión exterior del bloque L
(mm)
Número de agujeros de montaje en bloque
(agujeros)
Dimensión del orificio de montaje S
(M)
Profundidad del tornillo del orificio de montaje
(mm)
Dimensión de bloque L1
(mm)
Símbolos de resistencia al polvo Opciones avanzadas de sellado (mayor tiempo de entrega)
1 Pieza(s)

7 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios33171 ~ 9Acero al carbón---175530910046.446.4144-----6050.86M4Mediante33.6--
1 Pieza(s)

7 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios33171 ~ 9Acero al carbón---175530910046.446.4144-----6050.86M4Mediante33.6--
1 Pieza(s)

7 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios33171 ~ 9Acero al carbón---175530910046.446.4144-----6050.86M4Mediante33.6--
1 Pieza(s)

7 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios33171 ~ 9Acero al carbón---175530910046.446.4144-----6050.86M4Mediante33.6--
1 Pieza(s)

7 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios33171 ~ 9Acero al carbón---175530910046.446.4144-----6050.86M4Mediante33.6--
1 Pieza(s)

7 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios33171 ~ 9Acero al carbón---175530910046.446.4144-----6050.86M4Mediante33.6--
1 Pieza(s)

7 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios33171 ~ 9Acero al carbón---175530910046.446.4144-----6050.86M4Mediante33.6--
1 Pieza(s)

7 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios33171 ~ 9Acero al carbón---175530910046.446.4144-----6050.86M4Mediante33.6--
1 Pieza(s)

7 Días

[Estándar] CR: compacto33171 ~ 9Acero al carbón---175530910046.446.4144-----5050.84M4533.6--
1 Pieza(s)

7 Días

[Estándar] CR: compacto33171 ~ 9Acero al carbón---175530910046.446.4144-----5050.84M4533.6--
1 Pieza(s)

7 Días

[Estándar] CR: compacto33171 ~ 9Acero al carbón---175530910046.446.4144-----5050.84M4533.6--
1 Pieza(s)

7 Días

[Estándar] CR: compacto33171 ~ 9Acero al carbón---175530910046.446.4144-----5050.84M4533.6--
1 Pieza(s)

7 Días

[Estándar] CR: compacto33171 ~ 9Acero al carbón---175530910046.446.4144-----5050.84M4533.6--
1 Pieza(s)

7 Días

[Estándar] CR: compacto33171 ~ 9Acero al carbón---175530910046.446.4144-----5050.84M4533.6--
1 Pieza(s)

7 Días

[Estándar] CR: compacto33171 ~ 9Acero al carbón---175530910046.446.4144-----5050.84M4533.6--
1 Pieza(s)

7 Días

[Estándar] CR: compacto33171 ~ 9Acero al carbón---175530910046.446.4144-----5050.84M4533.6--
1 Pieza(s)

7 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios37211 ~ 9Acero al carbón---2180201290078.478.4219-----6858.86M5Mediante40--
1 Pieza(s)

7 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios37211 ~ 9Acero al carbón---2180201290078.478.4219-----6858.86M5Mediante40--
1 Pieza(s)

7 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios37211 ~ 9Acero al carbón---2180201290078.478.4219-----6858.86M5Mediante40--
1 Pieza(s)

7 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios37211 ~ 9Acero al carbón---2180201290078.478.4219-----6858.86M5Mediante40--
1 Pieza(s)

7 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios37211 ~ 9Acero al carbón---2180201290078.478.4219-----6858.86M5Mediante40--
1 Pieza(s)

7 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios37211 ~ 9Acero al carbón---2180201290078.478.4219-----6858.86M5Mediante40--
1 Pieza(s)

17 Días o más

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios37211 ~ 9Acero inoxidable72 ~ 1000Precarga ligeraAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta2180201290078.478.421960294.4504.56858.86M5Mediante40UU: Sellos finalesDD: Sellos de doble extremo y sellos laterales / KK: DD + raspador de metal / ZZ: SS + raspador de metal
1 Pieza(s)

17 Días o más

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios37211 ~ 9Acero inoxidable72 ~ 1000Precarga ligeraGrado normal2180201290078.478.421960294.4504.56858.86M5Mediante40UU: Sellos finalesDD: Sellos de doble extremo y sellos laterales / KK: DD + raspador de metal / ZZ: SS + raspador de metal
1 Pieza(s)

17 Días o más

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios37211 ~ 9Acero inoxidable72 ~ 1000NLC,NLB,1KAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta2180201290078.478.421960294.4504.56858.86M5Mediante40UU: Sellos finalesDD: Sellos de doble extremo y sellos laterales / KK: DD + raspador de metal / ZZ: SS + raspador de metal
1 Pieza(s)

17 Días o más

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios37211 ~ 9Acero inoxidable72 ~ 1000NLC,NLB,1KGrado normal2180201290078.478.421960294.4504.56858.86M5Mediante40UU: Sellos finalesDD: Sellos de doble extremo y sellos laterales / KK: DD + raspador de metal / ZZ: SS + raspador de metal
1 Pieza(s)

7 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios37211 ~ 9Acero al carbón---2180201290078.478.4219-----6858.86M5Mediante40--
1 Pieza(s)

7 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios37211 ~ 9Acero al carbón---2180201290078.478.4219-----6858.86M5Mediante40--
1 Pieza(s)

17 Días o más

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios37211 ~ 9Acero inoxidable72 ~ 1000Precarga ligeraAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta2180201290078.478.421960294.4504.56858.86M5Mediante40Ninguno (no recomendado)-
1 Pieza(s)

17 Días o más

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios37211 ~ 9Acero inoxidable72 ~ 1000Precarga ligeraGrado normal2180201290078.478.421960294.4504.56858.86M5Mediante40Ninguno (no recomendado)-
1 Pieza(s)

17 Días o más

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios37211 ~ 9Acero inoxidable72 ~ 1000NLC,NLB,1KAlto grado / Grado de precisión / Grado de súper precisión / Grado de precisión extra alta2180201290078.478.421960294.4504.56858.86M5Mediante40Ninguno (no recomendado)-
1 Pieza(s)

17 Días o más

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios37211 ~ 9Acero inoxidable72 ~ 1000NLC,NLB,1KGrado normal2180201290078.478.421960294.4504.56858.86M5Mediante40Ninguno (no recomendado)-
1 Pieza(s)

7 Días

[Estándar] CR: compacto37211 ~ 9Acero al carbón---2180201290078.478.4219-----5458.84M5640--
1 Pieza(s)

7 Días

[Estándar] CR: compacto37211 ~ 9Acero al carbón---2180201290078.478.4219-----5458.84M5640--
1 Pieza(s)

7 Días

[Estándar] CR: compacto37211 ~ 9Acero al carbón---2180201290078.478.4219-----5458.84M5640--
1 Pieza(s)

7 Días

[Estándar] CR: compacto37211 ~ 9Acero al carbón---2180201290078.478.4219-----5458.84M5640--
1 Pieza(s)

7 Días

[Estándar] CR: compacto37211 ~ 9Acero al carbón---2180201290078.478.4219-----5458.84M5640--
1 Pieza(s)

7 Días

[Estándar] CR: compacto37211 ~ 9Acero al carbón---2180201290078.478.4219-----5458.84M5640--
1 Pieza(s)

7 Días

[Estándar] CR: compacto37211 ~ 9Acero al carbón---2180201290078.478.4219-----5458.84M5640--
1 Pieza(s)

7 Días

[Estándar] CR: compacto37211 ~ 9Acero al carbón---2180201290078.478.4219-----5458.84M5640--
1 Pieza(s)

7 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios42271 ~ 9Acero al carbón---271420021600166166423-----8072.86M6Mediante51.8--
1 Pieza(s)

7 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios42271 ~ 9Acero al carbón---271420021600166166423-----8072.86M6Mediante51.8--
1 Pieza(s)

7 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios42271 ~ 9Acero al carbón---271420021600166166423-----8072.86M6Mediante51.8--
1 Pieza(s)

7 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios42271 ~ 9Acero al carbón---271420021600166166423-----8072.86M6Mediante51.8--
1 Pieza(s)

7 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios42271 ~ 9Acero al carbón---271420021600166166423-----8072.86M6Mediante51.8--
1 Pieza(s)

7 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios42271 ~ 9Acero al carbón---271420021600166166423-----8072.86M6Mediante51.8--
1 Pieza(s)

7 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios42271 ~ 9Acero al carbón---271420021600166166423-----8072.86M6Mediante51.8--
1 Pieza(s)

7 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios42271 ~ 9Acero al carbón---271420021600166166423-----8072.86M6Mediante51.8--
1 Pieza(s)

7 Días

[Estándar] CR: compacto42271 ~ 9Acero al carbón---271420021600166166423-----6272.86M6651.8--
1 Pieza(s)

7 Días

[Estándar] CR: compacto42271 ~ 9Acero al carbón---271420021600166166423-----6272.86M6651.8--
1 Pieza(s)

7 Días

[Estándar] CR: compacto42271 ~ 9Acero al carbón---271420021600166166423-----6272.86M6651.8--
1 Pieza(s)

7 Días

[Estándar] CR: compacto42271 ~ 9Acero al carbón---271420021600166166423-----6272.86M6651.8--
1 Pieza(s)

7 Días

[Estándar] CR: compacto42271 ~ 9Acero al carbón---271420021600166166423-----6272.86M6651.8--
1 Pieza(s)

7 Días

[Estándar] CR: compacto42271 ~ 9Acero al carbón---271420021600166166423-----6272.86M6651.8--
1 Pieza(s)

7 Días

[Estándar] CR: compacto42271 ~ 9Acero al carbón---271420021600166166423-----6272.86M6651.8--
1 Pieza(s)

7 Días

[Estándar] CR: compacto42271 ~ 9Acero al carbón---271420021600166166423-----6272.86M6651.8--
1 Pieza(s)

7 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios69351 ~ 9Acero al carbón---3533800486005595591590-----120106.66M8Mediante77.6--
1 Pieza(s)

7 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios69351 ~ 9Acero al carbón---3533800486005595591590-----120106.66M8Mediante77.6--
1 Pieza(s)

7 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios69351 ~ 9Acero al carbón---3533800486005595591590-----120106.66M8Mediante77.6--
1 Pieza(s)

7 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios69351 ~ 9Acero al carbón---3533800486005595591590-----120106.66M8Mediante77.6--
1 Pieza(s)

7 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios69351 ~ 9Acero al carbón---3533800486005595591590-----120106.66M8Mediante77.6--
1 Pieza(s)

7 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios69351 ~ 9Acero al carbón---3533800486005595591590-----120106.66M8Mediante77.6--
1 Pieza(s)

7 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios69351 ~ 9Acero al carbón---3533800486005595591590-----120106.66M8Mediante77.6--
1 Pieza(s)

7 Días

[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios69351 ~ 9Acero al carbón---3533800486005595591590-----120106.66M8Mediante77.6--
1 Pieza(s)

7 Días

[Estándar] CR: compacto69351 ~ 9Acero al carbón---3533800486005595591590-----100106.66M8877.6--
1 Pieza(s)

7 Días

[Estándar] CR: compacto69351 ~ 9Acero al carbón---3533800486005595591590-----100106.66M8877.6--
1 Pieza(s)

7 Días

[Estándar] CR: compacto69351 ~ 9Acero al carbón---3533800486005595591590-----100106.66M8877.6--
1 Pieza(s)

7 Días

[Estándar] CR: compacto69351 ~ 9Acero al carbón---3533800486005595591590-----100106.66M8877.6--
1 Pieza(s)

7 Días

[Estándar] CR: compacto69351 ~ 9Acero al carbón---3533800486005595591590-----100106.66M8877.6--
1 Pieza(s)

7 Días

[Estándar] CR: compacto69351 ~ 9Acero al carbón---3533800486005595591590-----100106.66M8877.6--
1 Pieza(s)

7 Días

[Estándar] CR: compacto69351 ~ 9Acero al carbón---3533800486005595591590-----100106.66M8877.6--
1 Pieza(s)

7 Días

[Estándar] CR: compacto69351 ~ 9Acero al carbón---3533800486005595591590-----100106.66M8877.6--

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Establecer / artículo separado Juego Tipo de carril - Alineación de bolas Circular de 4 hileras
Retenedores Ninguno Sistema de lubricación Ninguno Elemento rodante Bolas
Orificio de montaje para bloques Barrenos roscados

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico