(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guías LM - Solo riel, modelo HRW.

Guías LM - Solo riel, modelo HRW.

MISUMI puede cortar rieles a medida en unidades de 1 mm con dimensiones G simétricas o no simétricas. Pedidos cortados a pedido, solo por ferrocarril.



Número de Parte
HRW17-[60-1900/1]L(GK)
HRW17-[64-800/1]LM(GK)
HRW21-[70-1900/1]L(GK)
HRW21-[72-1000/1]LM(GK)
HRW27-[80-3000/1]L(GK)
HRW27-[86-1200/1]LM(GK)
HRW35-[110-3000/1]L(GK)
HRW35-[120-2120/1]LM(GK)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de riel W1
(mm)
Altura de Montaje M
(mm)
Longitud de riel L
(mm)
Tamaño de llamada
1 Pieza(s)

6 Días

331760 ~ 190017
1 Pieza(s)

22 Días o más

331764 ~ 80017
1 Pieza(s)

6 Días

372170 ~ 190021
1 Pieza(s)

22 Días o más

372172 ~ 100021
1 Pieza(s)

6 Días

422780 ~ 300027
1 Pieza(s)

35 Días o más

422786 ~ 120027
1 Pieza(s)

6 Días

6935110 ~ 300035
1 Pieza(s)

35 Días o más

6935120 ~ 212035

Cargando…

  1. 1

Información básica

Establecer / artículo separado Solo riel Tipo de carril - Grado de exactitud Grado normal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico