(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador - roscado, férula, serie THAD-C, accesorios sanitarios (Números de pieza)

 
Número de Parte
THAD-C-304-1.0SX20A
THAD-C-304-1.0SX25A
THAD-C-304-1.5SX20A
THAD-C-304-1.5SX25A
THAD-C-304-1.5SX32A
THAD-C-304-1.5SX40A
THAD-C-304-1.25SX25A
THAD-C-304-1.25SX32A
THAD-C-304-2.0SX25A
THAD-C-304-2.0SX32A
THAD-C-304-2.0SX40A
THAD-C-304-2.0SX50A
THAD-C-304-2.5SX50A
THAD-C-304-2.5SX65A
THAD-C-304-3.0SX65A
THAD-C-316L-1.0SX8A
THAD-C-316L-1.0SX10A
THAD-C-316L-1.0SX15A
THAD-C-316L-1.0SX20A
THAD-C-316L-1.0SX25A
THAD-C-316L-1.5SX8A
THAD-C-316L-1.5SX10A
THAD-C-316L-1.5SX15A
THAD-C-316L-1.5SX20A
THAD-C-316L-1.5SX25A
THAD-C-316L-1.5SX32A
THAD-C-316L-1.5SX40A
THAD-C-316L-8AX8A
THAD-C-316L-10AX10A
THAD-C-316L-15AX15A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Diámetro exterior nominal D ID d (d1)
(Ø)
ID d2
(Ø)
Diámetro nominal del tornillo de conexión de tubería Diámetro exterior nominal D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S2321R3/41.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S2326R11.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S35.721R3/41.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S35.726R11.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S35.735.7R1 1/41.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S35.740R1 1/21.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S29.426R11.25S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S29.435.7R1 1/41.25S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S47.826R12.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S47.835.7R1 1/42.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S47.840R1 1/22.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S47.851.5R22.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S59.551.5R22.5S
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S59.567.3R2 1/22.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S72.367.3R2 1/23.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S2310.5R1/41.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S2314R3/81.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S2317.5R1/21.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S2321R3/41.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S2326R11.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S35.710.5R1/41.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S35.714R3/81.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S35.717.5R1/21.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S35.721R3/41.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S35.726R11.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S35.735.7R1 1/41.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S35.740R1 1/21.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L8A~15A10.58.8R1/48A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L8A~15A1412.3R3/810A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L8A~15A17.516.7R1/215A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Adaptadores de conversión Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Unión ISO Ferule
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Tornillo para tubos Diámetro, centro Reducción / Concentricidad Acabado superficial Pulido interior y exterior

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico