(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Reductor - virola, serie RDC-2C, grifería sanitaria

Reductor - virola, serie RDC-2C, grifería sanitaria
  • Descuento por volumen

Hecho en Japón con pulido interior / exterior 320-400 pulido

[Caracteristicas]
· Penetración de líquido extremadamente pequeña, reduce drásticamente la aromatización de la junta.
· Óptimo para incorporar HACCP.
· Solo se extrae una pequeña cantidad de material, lo que lo hace apropiado para procesos ultra limpios.
· Conserva las propiedades de goma incluso a altas temperaturas.
· Puede sellarse suficientemente incluso en una línea de vapor (temperatura de funcionamiento: 145°C o menos).
· Presenta excelentes propiedades de sellado a altas temperaturas y también es adecuado para líneas asépticas y sistemas asépticos.
· Se puede usar con la mayoría de los líquidos químicos donde el caucho convencional es difícil de usar.
· Se puede utilizar para los siguientes tipos de líquidos químicos sin ningún problema.
· Ej. hidróxido de sodio, hipoclorito de sodio, solución de peróxido de hidrógeno, ácido peracético, ácido nítrico, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
RDC-2C-304-2.5SX1.5S
RDC-2C-304-2.5SX2.0S
RDC-2C-304-3.0SX1.5S
RDC-2C-304-3.0SX2.0S
RDC-2C-304-3.0SX2.5S
RDC-2C-304-3.5SX2.5S
RDC-2C-304-3.5SX3.0S
RDC-2C-304-4.0SX2.0S
RDC-2C-316L-2.5SX1.5S
RDC-2C-316L-2.5SX2.0S
RDC-2C-316L-3.0SX1.5S
RDC-2C-316L-3.0SX2.0S
RDC-2C-316L-3.0SX2.5S
RDC-S2C-304-1.5SX1.0S
RDC-S2C-304-1.5SX1.25S
RDC-S2C-304-1.25SX1.0S
RDC-S2C-304-2.0SX1.5S
RDC-S2C-304-2.0SX1.25S
RDC-S2C-316L-1.0SX10A
RDC-S2C-316L-1.5SX1.0S
RDC-S2C-316L-1.5SX1.25S
RDC-S2C-316L-1.5SX8A
RDC-S2C-316L-1.5SX10A
RDC-S2C-316L-1.5SX15A
RDC-S2C-316L-2.0SX1.0S
RDC-S2C-316L-2.0SX1.5S
RDC-S2C-316L-2.0SX1.25S
RDC-S2C-316L-10AX8A
RDC-S2C-316L-15AX8A
RDC-S2C-316L-15AX10A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Diámetro exterior nominal D ID d (d1)
(Ø)
ID d2
(Ø)
Tamaño de tubería 2 Diámetro exterior nominal D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S59.535.71.5S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S59.547.82.0S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S72.335.71.5S3.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S72.347.82.0S3.0S
1 Pieza(s)Disponible

35 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S72.359.52.5S3.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S85.159.52.5S3.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S85.172.33.0S3.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S97.647.82.0S4.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S59.535.71.5S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S59.547.82.0S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S72.335.71.5S3.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S72.347.82.0S3.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S72.359.52.5S3.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S35.7231.0S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S35.729.41.25S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S29.4231.0S1.25S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S47.835.71.5S2.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S47.829.41.25S2.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S231410A1.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S35.7231.0S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S35.729.41.25S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S35.710.58A1.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S35.71410A1.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S35.717.515A1.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S47.8231.0S2.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S47.835.71.5S2.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S47.829.41.25S2.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L8A~15A1410.58A10A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L8A~15A17.510.58A15A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L8A~15A17.51410A15A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Reductor Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Unión ISO Ferule
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Unión ISO Ferule Diámetro, centro Reducción / Concentricidad Acabado superficial Pulido interior y exterior
Tipo Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico