(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Ruedas - placa fija, serie K2. (Números de pieza)

Ruedas - placa fija, serie K2.
  • Descuento por volumen

Una rueda industrial de uso general que se utiliza para transportar artículos pesados.

PDF

Número de Parte
GUK2-150
NK2-130
NK2-150
WK2-130
WK2-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180190[Otros] Nylon Foil Urethane FoamResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite104110150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150170[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite102102130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160190[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite104110150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160170CauchoNinguno102102130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180190CauchoNinguno104110150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Rango de carga(daN) 140.01~220.00
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) 75(80)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 75(80) Ancho de la rueda(mm) 40 Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano
Categoría de carga Carga media Combinación de paso de agujero ranurado 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 Cojinetes de las ruedas Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico