(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

para enfriamiento de moldes, juntas de control de temperatura de moldes, tipo de válvula de cierre incorporada, recta con ajuste de un toque

para enfriamiento de moldes, juntas de control de temperatura de moldes, tipo de válvula de cierre incorporada, recta con ajuste de un toque
  • Descuento por volumen

Racores instantáneos para refrigeración de moldes. No quedan proyecciones en la matriz después de retirar el tapón.

[Características]
· Conexión instantánea para refrigeración del molde.
· El fluido de trabajo incluye 3 tipos.: Medio de calefacción: aceite, agua (fresca) y aire.
· No queda ninguna protuberancia en el molde después de retirar el tapón.
· El tipo de válvula de cierre incorporada evita la salida de agua caliente cuando se conecta o retira el tapón.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ASC10-1001
ASC10-1002
ASC10-1003
ASC10-1201
ASC10-1202
ASC10-1203
ASC10-601
ASC10-602
ASC10-603
ASC10-801
ASC10-802
ASC10-803
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tubo 1
(φ)
Nominal del hilo 1
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10101/8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10101/4
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10103/8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10121/8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10121/4
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10123/8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1061/8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1061/4
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1063/8
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

1081/8
1 Pieza(s)Disponible

24 Días o más

1081/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1083/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Latón Aplicación Controlar la temperatura del molde
Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Recto
Temperatura de operación 0::120 Tipos de tornillo de conexión 1 R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico