(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector macho KAH Antiestático Conector de un toque【5-10 piezas por paquete】

Conector macho KAH Antiestático Conector de un toque
  • Descuento por volumen

Conector SMC de un toque.

[Características]
· Conector de un toque con prevención antiestática.
· Conexión Entrada/Salida de un toque.
· Se puede utilizar en un vacío de -100 kPa.
· Se puede usar en aplicaciones sin cobre.
· Resistente al fuego (equivalente a la norma UL-94 V-0)
· La resina conductora se utiliza para el cuerpo y los sellos en accesorios y tubos.

[Aplicaciones]
· Úselo para tuberías en ángulo recto desde la parte de la rosca hembra.


(i)Advertencia

  • Para materiales y detalles de especificaciones, consulte el catálogo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
KAH04-M5
KAH04-M6
KAH04-U01
KAH06-M5
KAH06-M6
KAH06-U01
KAH06-U02
KAH06-U03
KAH08-U01
KAH08-U02
KAH08-U03
KAH10-U01
KAH10-U02
KAH10-U03
KAH10-U04
KAH12-U02
KAH12-U03
KAH12-U04
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de conexión Tornillo de conexión

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

4M5×0.8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-M6×1.0

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-Uni1/8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

6M5×0.8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-M6×1.0

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

6Uni1/8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

6Uni1/4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

6Uni3/8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

8Uni1/8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

8Uni1/4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

8Uni3/8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

10Uni1/8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

10Uni1/4

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

10Uni3/8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

10Uni1/2

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-Uni1/4

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-Uni3/8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-Uni1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del cuerpo Latón Material del sello / junta tórica Estándar (NBR)
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire
Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Media unión Cantidad de tubos de conexión(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico