(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

para resistencia a la corrosión Resistente a la corrosión Tee de unión equivalente SUS303

para resistencia a la corrosión Resistente a la corrosión Tee de unión equivalente SUS303
  • Descuento por volumen

No se utiliza metal a base de cobre. Óptimo también para medidas de baja concentración de ozono.

[Características]
· Perfecto cuando se requiere resistencia adicional y cuando se utiliza en una atmósfera corrosiva.
· El cuerpo metálico utiliza acero inoxidable especial cuya resistencia a la corrosión es equivalente a SUS303 (Cr19 - 21 %, Mo1,5 - 2,5 % inoxidable).
· No se utiliza metal a base de cobre.
· Se ha utilizado HNBR en el material de caucho de sellado como parte de los esfuerzos para reducir las concentraciones de ozono.

PDF

 
Número de Parte
SPE4
SPE6
SPE8
SPE10
SPE12
SPE16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

12
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Camisetas de unión Temperatura de operación 0::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico