(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codo macho universal de derivación: KQ2Z (sello de junta), conector de un toque【10 piezas por paquete】

Codo macho universal de derivación: KQ2Z (sello de junta), conector de un toque
  • Descuento por volumen

Una amplia variedad de conectores de un toque de SMC.
[Características]
· Compacto, ligero.
· Se puede utilizar en un vacío de -100 kPa.
· Mejora en la inserción y extracción del tubo.
· Sello de junta (rosca uni).
[Aplicaciones]
· La cabeza hexagonal del cuerpo permite apretar con una llave inglesa. Uso para conexiones de derivación.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
KQ2Z03-32A
KQ2Z04-M5A
KQ2Z07-32A
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de conexión Tornillo de conexión Color del botón de liberación

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-UNF10-32Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

4M5×0.8Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-UNF10-32Naranja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del cuerpo PBT+PP Material del sello / junta tórica Estándar (NBR)
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo
Montaje con tornillo, rama Una rama Rama A Una rama Cantidad de tubos de conexión(pieza) 2
Color Blanco Suelte la forma del botón Circulo perfecto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico