(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

para resistencia a la corrosión, montaje SUS304, unión de trípode (Números de pieza)

para resistencia a la corrosión, montaje SUS304, unión de trípode
  • Descuento por volumen

[Características]
· Este conector de tubo sirve mejor cuando se requiere resistencia o la atmósfera contiene productos químicos.
· El material de sellado es de FKM.
· La unidad de metal está hecha de SUS304,

PDF

 
Número de Parte
PVU4SUS
PVU6SUS
PVU8SUS
PVU10SUS
PVU12SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini / Alimentos · Relacionados con las drogas Fluido Aplicable Agua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado
Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Tri Pod Union Temperatura de operación 0::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico