(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Retardante de llama (estándar UL-94 equivalente a V-0), accesorio de conexión rápida FR, serie KR-W2, unión Y, KRU-W2【5-10 piezas por paquete】

Retardante de llama (estándar UL-94 equivalente a V-0), accesorio de conexión rápida FR, serie KR-W2, unión Y, KRU-W2
  • Descuento por volumen

Accesorio de conexión rápida de SMC Corporation.
[Características]
· Se puede utilizar con nailon suave FR
· Gran poder de sujeción
· Se puede utilizar desde bajo vacío hasta 1 MPa
· Fuerza de remoción de luz
· Efectivo para tuberías en espacios estrechos
[Aplicaciones]
· Se utiliza para conexión de derivación entre tubos en la misma dirección

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
KRU06-00W2
KRU08-00W2
KRU10-00W2
KRU12-00W2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

6

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

10

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acción unica Material del cuerpo Estándar (PBT) Material de sellado Estándar (NBR)
Aplicación Standard/Mini Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Union Wye
Cantidad de tubos de conexión(pieza) 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico