(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ruedas de policarbonato para cargas ligeras, con placa giratoria y freno de rotación. Resistente a la gasolina, al aceite y a químicos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
G-38PCS-G
Número de Parte |
---|
G-38PCS-G |
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo de placa universal | Tope | Con tope de rotación | Material de la rueda | Policarbonato |
---|---|---|---|---|---|
Características de la rueda | Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero | Tipo de orificio de montaje | Agujero circular |
Aplicación | Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería | Categoría de carga | Carga ligera | Tope | Presencia |
Cojinetes de las ruedas | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo G-38PCS-G de la serie Ruedas - De policarbonato, tipo G (Cargas ligeras)..
Número de Parte |
---|
G-38PCS-R |
G-50PCS-G |
G-50PCS-R |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente