(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Roscadas dobles con tope de rotación, serie PS.

Ruedas - Roscadas dobles con tope de rotación, serie PS.
  • Descuento por volumen

Ruedas roscadas dobles con tope de rotación serie PS, diámetro del hilo M12, material de Nylon. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte
P-50HTS
P-50TS
P-60TS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.0010057.5504948Carga media
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.006057.5504948Carga ligera / media
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.0010073605567Carga media

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Resina / Ruedas dobles Tope Con tope de rotación Material de la rueda (Nylon)
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Resina Diametro de hilo M12
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería Tope Presencia Cojinetes de las ruedas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico