(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular - Abierto, una o dos hileras, acero o acero inoxidable. (Números de pieza)

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular - Abierto, una o dos hileras, acero o acero inoxidable.
  • Descuento por volumen

Un rodamiento de bolas que puede soportar simultáneamente una carga radial y una gran carga axial en una dirección.[características]
- Tipo de ángulo de contacto de 15 grados, 25 grados, 30 grados, 40 grados
- Varias jaulas fabricadas en poliamida, acero y latón[uso]
- Bomba hidráulica que aplica carga axial además de carga radial, vertical
Puede usarse para bombas de molde, husillos de máquinas herramienta que requieren mayor precisión y rigidez de rotación del eje, husillos de rectificado, embragues electromagnéticos para aires acondicionados de automóviles, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

7208CTYNSULP4

Número de Parte
7208CTYNSULP4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Material del anillo interno / externo Estilo de rodamiento Precisión I.D.
(Ø)
O.D.
(Ø)
Ancho
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
Max. Rpm permitidas
(rpm)
Especificaciones, medio ambiente Material del elemento rodante Combinación de rodamientos de bolas de contacto angular Tipo de retenedor Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Señal de liquidación Precarga Angulo de contacto
(La licenciatura)
Símbolo del titular Símbolo de forma de anillo de rodamiento Sello, símbolos de escudo Símbolo de grado de precisión Símbolo de ángulo de contacto Símbolo de combinación Marca de precarga Código de configuraciones especiales Símbolo de tipo de rodamiento Símbolo de tipo Símbolo material Espaciador, símbolo de manga
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)[Acero] AceroDe tipo abiertoGrado 44080183650014000Estándar[Acero] AceroUnica filaFormación de resina25200CN (estándar)Precarga ligera15TYNNingunoNingunoP4CSULNingunoNingunoNinguno--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del anillo exterior Plano Dirección de carga Radial Anillo exterior Con anillo exterior
Estándares de tamaño Sistema métrico

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 7208CTYNSULP4 de la serie Rodamientos de Bolas de Contacto Angular - Abierto, una o dos hileras, acero o acero inoxidable..

Products like this...

Número de Parte
5200ZZ
5203
5204
7209A
7209ATYNDBLP5
7209AW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Material del anillo interno / externo Estilo de rodamiento Precisión I.D.
(Ø)
O.D.
(Ø)
Ancho
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
Max. Rpm permitidas
(rpm)
Especificaciones, medio ambiente Material del elemento rodante Combinación de rodamientos de bolas de contacto angular Tipo de retenedor Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Señal de liquidación Precarga Angulo de contacto
(La licenciatura)
Símbolo del titular Símbolo de forma de anillo de rodamiento Sello, símbolos de escudo Símbolo de grado de precisión Símbolo de ángulo de contacto Símbolo de combinación Marca de precarga Código de configuraciones especiales Símbolo de tipo de rodamiento Símbolo de tipo Símbolo material Espaciador, símbolo de manga
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (doble hilera)[Acero] AceroDoble blindadoGrado 0103014.37150-Estándar / Para alta velocidad[Acero] Acero-Formación de resina-NingunoNinguno40NingunoNingunoZZNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Rodamiento de bolas de contacto angular (doble hilera)[Acero] AceroDe tipo abiertoGrado 0174017.51460011000Estándar[Acero] AceroUnica filaPuñetazos9050NingunoNinguno40------------
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (doble hilera)[Acero] AceroDe tipo abiertoGrado 0204720.61960010000Estándar[Acero] AceroUnica filaPuñetazos12400NingunoNinguno40------------
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)[Acero] AceroDe tipo abiertoGrado 0458519395008500Estándar[Acero] AceroUnica filaMomi quitando28700CN (estándar)Precarga normal30NingunoNingunoNingunoNingunoANingunoNingunoNingunoNingunoNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (doble hilera)[Acero] AceroDe tipo abiertoGrado 5458519645007100Estándar[Acero] AceroCombinación de espaldaFormación de resina57500CN (estándar)Precarga ligera30TYNNingunoNingunoP5ADBLNingunoNingunoNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera)[Acero] AceroDe tipo abiertoGrado 0458519395008500Estándar[Acero] AceroUnica filaPuñetazos28700CN (estándar)Precarga normal30WNingunoNingunoNingunoANingunoNingunoNingunoNingunoNinguno--

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico