(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamiento de bolas de sección delgada

Rodamiento de bolas de sección delgada

El rodamiento de bolas de contacto radial tipo C está diseñado con ranuras de bolas profundas para soportar cargas elevadas. Aunque este rodamiento se utiliza principalmente en aplicaciones con cargas radiales, puede soportar cargas axiales moderadas, cargas axiales inversas y cargas de momento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado












Número de Parte
KA020CP0-RBC
KA025CP0-RBC
KA030CP0-RBC
KA035CP0-RBC
KA040CP0-RBC
KA042CP0-RBC
KA045CP0-RBC
KA047CP0-RBC
KA050CP0-RBC
KA055CP0-RBC
KA060CP0-RBC
KA065CP0-RBC
KA070CP0-RBC
KA075CP0-RBC
KA080CP0-RBC
KA090CP0-RBC
KA100CP0-RBC
KA110CP0-RBC
KA120CP0-RBC
KAA10CL0-RBC
KAA15CL0-RBC
KAA17CL0-RBC
KB020CP0-RBC
KB025CP0-RBC
KB030CP0-RBC
KB035CP0-RBC
KB040CP0-RBC
KB042CP0-RBC
KB045CP0-RBC
KB050CP0-RBC
KB055CP0-RBC
KB060CP0-RBC
KB065CP0-RBC
KB070CP0-RBC
KB080CP0-RBC
KB090CP0-RBC
KC040CP0-RBC
KC042CP0-RBC
KC045CP0-RBC
KC047CP0-RBC
KC050CP0-RBC
KC055CP0-RBC
KC060CP0-RBC
KC065CP0-RBC
KC070CP0-RBC
KC075CP0-RBC
KC080CP0-RBC
KC090CP0-RBC
KC100CP0-RBC
KC110CP0-RBC
KC120CP0-RBC
KC160CP0-RBC
KD040CP0-RBC
KD042CP0-RBC
KD045CP0-RBC
KD047CP0-RBC
KD050CP0-RBC
KD055CP0-RBC
KD060CP0-RBC
KD065CP0-RBC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
1 Pieza(s)

9 Días

50.8 (2")--24923025
1 Pieza(s)

16 Días

63.5 (2-1/2")76.2 (3")-27143693
1 Pieza(s)

16 Días

76.2 (3")88.9 (3-1/2")-28924404
1 Pieza(s)

16 Días

88.9 (3-1/2")101.6 (4")-30705071
1 Pieza(s)

16 Días

101.6 (4")114.3 (4-1/2")-32035739
1 Pieza(s)

7 Días

108 (4-1/4")120.7 (4-3/4")-32486095
1 Pieza(s)

16 Días

114.3 (4-1/2")127 (5")-33376406
1 Pieza(s)

7 Días

120.7 (4-3/4")133.4 (5-1/4")-33816762
1 Pieza(s)

16 Días

127 (5")139.7 (5-1/2")-34267073
1 Pieza(s)

16 Días

139.7 (5-1/2")152.4 (6")-35597785
1 Pieza(s)

16 Días

152.4 (6")165.1 (6-1/2")-36938452
1 Pieza(s)

7 Días

165.1 (6-1/2")177.8 (7")--9119
1 Pieza(s)

7 Días

177.8 (7")190.5 (7-1/2")-38709787
1 Pieza(s)

7 Días

190.5 (7-1/2")203.2 (8")-395910454
1 Pieza(s)

7 Días

203.2 (8")215.9 (8-1/2")-404811121
1 Pieza(s)

7 Días

228.6 (9")241.3 (9-1/2")--12500
1 Pieza(s)

9 Días

254 (10")266.7' (10-1/2")-440413834
1 Pieza(s)

7 Días

279.4 (11")292.1 (11-1/2")-458215169
1 Pieza(s)

7 Días

304.8 (12")317.5 (12-1/2")-479616548
1 Pieza(s)

9 Días

--4.8 (3/16")-1290
1 Pieza(s)

9 Días

-47.8 (1-7/8")4.8 (3/16")15571780
1 Pieza(s)

7 Días

44.5 (1-3/4")54.1 (2-1/8")4.8 (3/16")16512047
1 Pieza(s)

16 Días

50.8 (2")66.8 (2-5/8")-35594137
1 Pieza(s)

16 Días

63.5 (2-1/2")--38265071
1 Pieza(s)

9 Días

76.2 (3")92.2 (3-5/8")-40935961
1 Pieza(s)

9 Días

88.9 (3-1/2")104.9 (4-1/8")-43156851
1 Pieza(s)

7 Días

101.6 (4")117.6 (4-5/8")-45387785
1 Pieza(s)

7 Días

108 (4-1/4")124 (4-7/8")-45828141
1 Pieza(s)

7 Días

114.3 (4-1/2")130.3 (5-1/8")-47168675
1 Pieza(s)

7 Días

127 (5")143 (5-5/8")-48949564
1 Pieza(s)

7 Días

139.7 (5-1/2")155.7 (6-1/8")-502710498
1 Pieza(s)

7 Días

152.4 (6")168.4 (6-5/8")--11388
1 Pieza(s)

7 Días

165.1 (6-1/2")181.1 (7-1/8")--12278
1 Pieza(s)

7 Días

177.8 (7")193.8 (7-5/8")-5516-
1 Pieza(s)

7 Días

203.2 (8")219.2 (8-5/8")-569414991
1 Pieza(s)

7 Días

228.6 (9")244.6 (9-5/8")-591716815
1 Pieza(s)

16 Días

101.6 (4")120.7 (4-3/4")-57399342
1 Pieza(s)

7 Días

108 (4-1/4")127 (5")-58729876
1 Pieza(s)

16 Días

114.3 (4-1/2")133.4 (5-1/4")--10409
1 Pieza(s)

7 Días

120.7 (4-3/4")139.7 (5-1/2")-609510943
1 Pieza(s)

7 Días

127 (5")146.1 (5-3/4")-618411521
1 Pieza(s)

16 Días

139.7 (5-1/2")158.8 (6-1/4")-640612589
1 Pieza(s)

7 Días

152.4 (6")171.5 (6-3/4")-662813657
1 Pieza(s)

7 Días

165.1 (6-1/2")184.2 (7-1/4")-680614724
1 Pieza(s)

16 Días

177.8 (7")196.9 (7-3/4")-698415792
1 Pieza(s)

7 Días

190.5 (7-1/2")209.6 (8-1/4")-711816859
1 Pieza(s)

7 Días

203.2 (8")222.3 (8-3/4")-734017927
1 Pieza(s)

7 Días

228.6 (9")247.7 (9-3/4")-769620062
1 Pieza(s)

7 Días

254 (10")273.1 (10-3/4")-792322197
1 Pieza(s)

7 Días

279.4 (11")298.5 (11-3/4")-835924332
1 Pieza(s)

7 Días

304.8 (12")323.9 (12-3/4")-878126467
1 Pieza(s)

7 Días

406.4 (16")425.5 (16-3/4")-1032535052
1 Pieza(s)

16 Días

101.6 (4")127 (5")-1000913701
1 Pieza(s)

7 Días

108 (4-1/4")133.4 (5-1/4")-1009814190
1 Pieza(s)

7 Días

114.3 (4-1/2")139.7 (5-1/2")-1045415213
1 Pieza(s)

7 Días

120.7 (4-3/4")146.1 (5-3/4")-1049815703
1 Pieza(s)

16 Días

127 (5")152.4 (6")-1081016726
1 Pieza(s)

16 Días

139.7 (5-1/2")165.1 (6-1/2")-1116618238
1 Pieza(s)

16 Días

152.4 (6")177.8 (7")-1147719795
1 Pieza(s)

16 Días

165.1 (6-1/2")190.5 (7-1/2")-1178821307
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)

Cargando…

Información básica

Tipo Pelota Material del anillo interno / externo Acero Precisión Clase 0 (ABEC-1)
Dirección de carga Radial Estándares de tamaño Serie en pulgadas Material del elemento rodante Acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico