(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos de Bolas Rigidos - Modelo económico, tamaño estandar y doblemente sellado.

Rodamientos de Bolas Rigidos - Modelo económico, tamaño estandar y doblemente sellado.
  • Descuento por volumen

Los rodamientos de los principales fabricantes extranjeros son equivalentes a los productos nacionales en calidad del producto. Realice un pedido de estos productos si necesita una gran cantidad de rodamientos.

Rodamientos rígidos de bolas de acero inoxidable (económico) - Doble blindado: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 440C

Especificaciones

Número de parte
SC6202ZZ
Número de partedDBr
(mín.)
Capacidad de carga básicaVelocidad rotacional permitida rpm (referencia)Dimensiones relativasMasa
(g) (Referencia)
Cr (dinámico) kNCor (estático) kNDsdh
(máx.)
R
(máx.)
(mín.)(máx.)
SC6700ZZ101540.20.680.341500010.411.2114.20.22
SC6800ZZ1950.31.460.67340001212.5170.35
SC6900ZZ2262.291.023200013209
SC6000ZZ2683.871.583000013.52419
SC6200ZZ3090.64.351.91240001416260.632
SC6701ZZ121840.20.730.421300012.413.8616.70.23
SC6801ZZ2150.31.630.83320001414.5190.36
SC6901ZZ2462.451.1830000152211
SC6201ZZ32100.65.782.44220001617280.637
SC6902ZZ152870.33.671.81260001717.5260.316
SC6002ZZ3294.762.2723000193030
SC6202ZZ35110.66.52.96190001920310.645
SC6903ZZ173070.33.92.05230002818
SC6003ZZ35105.092.632000021330.339
SC6904ZZ203795.422.951900022243536
SC6004ZZ42120.67.994170002426380.669
SC6204ZZ4714110.885.28140002528421106
SC6905ZZ254290.35.63.63160002729400.342
SC6005ZZ47120.68.594.68150002930.5430.680
SC6205ZZ5215111.96.32120003032471128
[ ! ]kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SC6000ZZ
SC6002ZZ
SC6003ZZ
SC6004ZZ
SC6200ZZ
SC6201ZZ
SC6202ZZ
SC6204ZZ
SC6205ZZ
SC6700ZZ
SC6701ZZ
SC6800ZZ
SC6801ZZ
SC6900ZZ
SC6901ZZ
SC6902ZZ
SC6903ZZ
SC6904ZZ
SC6905ZZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B (o T)
(mm)
Capacidad de carga básica Cr (dinámica)
(N)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Clasificación de carga básica Cor (estática)
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102683870300001580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

153294760230002270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1735105090200002630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2042127990170004000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103094350240001910
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1232105780220002440
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1535116500190002960
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20471410880140005280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25521511900120006320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015468015000340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1218473013000420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10195146034000670
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12215163032000830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102262290320001020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122462450300001180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

152873670260001810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

173073900230002050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203795420190002950
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

254295600160003630

Cargando…

  1. 1

Más información

Rodamientos rígidos de bolas de acero inoxidable (económico) - Doble blindado: imagen relacionada
[ ! ]Para detalles del tipo de economía, vea >> Haga clic aquí
 

Información básica

Tipo Pelota Material del anillo interno / externo Acero inoxidable 440C (revestimiento especial de fluoro-macromolécula) Estilo de rodamiento Doble blindado
Forma del anillo exterior Estándar Precisión Clase 0 Especificaciones, medio ambiente Estándar
Dirección de carga Radial Número de filas de anillo de canalización Single Track Estándares de tamaño Serie métrica
Material del elemento rodante Acero inoxidable 440C Estructura de la parte del sello Doble blindado

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: La tolerancia del rodamiento se puede encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p3499.pdf
回答: La tolerancia del rodamiento se puede encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p3499.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm