(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unión recta de acero inoxidable para alta presión

Unión recta de acero inoxidable para alta presión
  • Descuento por volumen

· Material: Acero inoxidable
· Tipo de conexión: tubo de igual diámetro: unión recta
· Escribe: Adecuado
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -196:: 360
· Tipo de conección: Tubería < - > tubería, igual diámetro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KS-8

 
Número de Parte
KS-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

58 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros Tipo de conexión: tubo de igual diámetro Unión recta Tubo OD D (D1)(φ) 8
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::360

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KS-8 de la serie Unión recta de acero inoxidable para alta presión.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico