(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Válvula de bola de latón de tubería de gas general - roscado interno

Válvula de bola de latón de tubería de gas general - roscado interno
  • Descuento por volumen

Una válvula de bola de tubo de gas de uso general

PDF

 
Número de Parte
TG-8A
TG-10A
TG-15A
TG-20A
TG-25A
TG-32A
TG-40A
TG-50A
TG-65A
TG-80A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)3B(80A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Agujero estándar Fluido Aplicable Gas Forma del cuerpo principal Recto
Material del cuerpo Latón Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión Rc
Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija estándar Lado de control, tipo de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico