(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector de tipo tornillo hexagonal, dámetros diferentes de Acero inoxidable

Conector de tipo tornillo hexagonal, dámetros diferentes de Acero inoxidable
  • Descuento por volumen

Un conector con rosca de boquilla hexagonal con diámetros diferentes de acero inoxidable de Kitz, una compañía japonesa de primera clase con experiencia en el campo de accesorios de tornillo y piezas para tubos.
· Material: acero inoxidable
· Para uso con agua o aire.

PDF

 
Número de Parte
PRH(1)-8A
PRH(1)-10A
PRH(1)-15A
PRH(1)-20A
PRH(1)-25A
PRH(1)-32A
PRH(2)-10A
PRH(2)-15A
PRH(2)-20A
PRH(2)-25A
PRH(2)-40A
PRH(2)-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101B(25A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1 1/2B(40A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2B(50A)1 1/4B(32A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SCS13A (cera perdida) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Forma de conexión Doble pezón Rosca de conexión tipo M1 R Rosca de conexión tipo M2 R
Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -29::120 Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno
Unidad de pedido(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico