(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los accesorios de instrumentación en T están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El latón tiene buena resistencia a la corrosión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
número de pieza | material | clase de presión | estilo | forma | tamaño de la tubería | tipo de conección | conexión (a) | conexión (B) | conexión (c) | presión laboral | especificaciones cumplidas |
zusa-pf - 5070 | latón | instrumentación | camiseta masculina | tee | 1/4" | mnpt | 1/4" npt macho | 1/4" npt macho | 1/4" npt macho | 3600 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 5071 | latón | instrumentación | camiseta masculina | tee | 3/8" | mnpt | 3/8" npt macho | 3/8" npt macho | 3/8" npt macho | 3500 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 5072 | latón | instrumentación | camiseta masculina | tee | 1/2" | mnpt | 1/2" npt macho | 1/2" npt macho | 1/2" npt macho | 3400 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 5073 | latón | instrumentación | camiseta masculina | tee | 3/4" | mnpt | 3/4" npt macho | 3/4" npt macho | 3/4" npt macho | 3200 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
Número de Parte |
---|
ZUSA-PF-5070 |
ZUSA-PF-5071 |
ZUSA-PF-5072 |
ZUSA-PF-5073 |
Cargando…
Material | Acero recubierto de negro | Tipo de conección | Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual | Forma de conexión | Camisetas |
---|---|---|---|---|---|
Rosca de conexión tipo M1 | NPT | Rosca de conexión tipo M2 | NPT | Tipo | Adecuado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente