(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: Hierro fundido
· Tipo de conección: Rosca < - > rosca, igual diámetro, diferente
· Forma conectora: Tee
· Rosca de conexión tipo M1: Rc
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre accesorios en T con banda para tubería de hierro fundido galvanizado - roscados (metales CK), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
BT-15-W |
BT-20-W |
BT-25-W |
BT-32-W |
BT-40-W |
BT-50-W |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material | Hierro fundido | Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 2.5 | Tipo de conección | Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente |
---|---|---|---|---|---|
Forma de conexión | Tee | Rosca de conexión tipo M1 | Rc | Tratamiento de superficies | Galvanizado1 |
Fluido Aplicable | Agua / Aire / Gas / Aceite | Divisiones de Max. Presión operacional | de 2.0 Mpa | Tipo | Adecuado |
Revestimiento interior de resina | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente