(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de unión de acero inoxidable

Tornillo de unión de acero inoxidable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un accesorio de unión roscado de acero inoxidable, fabricado por Kitz Corporation, con un historial en Japón para accesorios de tornillo / componentes de tubería de la mejor calidad.
· Material: Acero inoxidable
· Fluido de trabajo: agua, aire.

PDF

 
Número de Parte
PU-6A
PU-8A
PU-10A
PU-15A
PU-20A
PU-25A
PU-32A
PU-40A
PU-50A
PU-65A
PU-80A
PUM-8A
PUM-10A
PUM-15A
PUM-20A
PUM-25A
PUM-32A
PUM-40A
PUM-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Hilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-82 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-83B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] SCS14A (cera perdida)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] SCS14A (cera perdida)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] SCS14A (cera perdida)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable] SCS14A (cera perdida)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] SCS14A (cera perdida)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] SCS14A (cera perdida)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] SCS14A (cera perdida)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] SCS14A (cera perdida)2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Forma de conexión Unión
Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire
Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -29::120 Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno Unidad de pedido(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico