(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías - T reductora, macho NPT, acero inoxidable 316 clase 150

Accesorios para tuberías - T reductora, macho NPT, acero inoxidable 316 clase 150

Utilice accesorios en T reductores clase 150 en aplicaciones de baja presión. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)conexión (c)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 7012acero inoxidable 316clase 150camiseta reductoratee1/4" x 1/8"fnpt1/4" npt hembra1/8" npt hembra1/4" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 7014acero inoxidable 316clase 150camiseta reductoratee1/2" x 1/4"fnpt1/2" npt hembra1/4" npt hembra1/2" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 7017acero inoxidable 316clase 150camiseta reductoratee3/4" x 1/2"fnpt3/4" npt hembra1/2" npt hembra3/4" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 7018acero inoxidable 316clase 150camiseta reductoratee1" x 1/2"fnpt1" npt hembra1/2" npt hembra1" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 7019acero inoxidable 316clase 150camiseta reductoratee1" x 3/4"fnpt1" npt hembra3/4" npt hembra1" npt hembra150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-7012
ZUSA-PF-7014
ZUSA-PF-7017
ZUSA-PF-7018
ZUSA-PF-7019
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B Conexión C
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/8B(6A)1/4" NPT hembra1/8" NPT hembra1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/4B(8A)1/2" NPT hembra1/4" NPT hembra1/2" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)1/2B(15A)3/4" NPT hembra1/2" NPT hembra3/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1/2B(15A)1" NPT hembra1/2" NPT hembra1" NPT hembra
1 Pieza(s)

51 Días

1B(25A)3/4B(20A)1" NPT hembra3/4" NPT hembra1" NPT hembra
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B Conexión C

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual
Forma de conexión Camisetas Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_5
Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico