(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ideal para el transporte de trabajos delgados, como papel de copia y vinilo. * Los datos CAD se están revisando para esta serie. Disponible tan pronto como se completen las modificaciones.
[Caracteristicas]
· Se encuentra disponible una amplia gama de tamaños de almohadilla, materiales de almohadilla y formas de soporte.
· Se mejora la adsorción y se mitiga la adhesión redundante al adelgazar el labio y mejorar la adhesividad al trabajo.
· Ahorra espacio reduciendo el tamaño de los soportes (tipos A, B y E) para las ventosas existentes.
· Como es convencional, la sección de la almohadilla se puede reemplazar sin quitar el soporte del equipo.
· Además, también es compatible con la válvula de prevención de caídas opcional y el filtro de tipo de acoplamiento directo de almohadilla.
· Se han agregado soportes para almohadillas para aplicaciones que requieren "no usar metales a base de cobre" y "concentraciones reducidas de ozono".
· Los metales a base de cobre no se utilizan para piezas metálicas. HNBR se utiliza como material de goma de sellado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
VPC20PN4J
Tipo de almohadilla | Para objeto delgado | tipo de almohadilla | Estándar / La porción del labio es delgada / Conjunto de soporte | Método de montaje | Empotrado |
---|---|---|---|---|---|
Material | A base de caucho | Material del grupo de goma | Caucho nitrilo | Ambiente | Estándar |
Color | Negro | Diámetro exterior d(φ) | 20 | Altura L1(mm) | 7.3 |
Montaje de montaje | Tipo de primavera | Springs Power(N) | 1.0~1.9 | Carrera(mm) | 3 |
Longitud total B(mm) | 44 | Dirección de salida de vacío | Parte superior | Tornillo de conexión de montaje | M8 |
Diámetro exterior del tubo de salida de vacío(φ) | 4 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente