(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ventosas con racores - tipo muelle/carrera larga, ovaladas, conexión instantánea, forma R

Ventosas con racores - tipo muelle/carrera larga, ovaladas, conexión instantánea, forma R

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Forma de la almohadilla: forma oval
· Material: grupo de caucho
· Puerto de salida de vacío: Acoplamientos de un toque
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los accesorios de vacío: ovalados, de carrera larga con resorte, en forma de R, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Accesorios de vacío: ovalados, tipo resorte, carrera larga, forma de R: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ A ] AccesoriosAlmohadilla
Forma
[ M ] Material de la almohadilla
MVERNSucción
Almohadilla
VPETOvalCaucho nitrilo
MVERSVPESHule de silicona
[M] Material de montaje: latón
[S] Tratamiento superficial: niquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte
VPET4-10
Número de parteXYForma R
BL1L2Spring Max. Carga (N)Masa g
TipoMaterial de la almohadillaNo.
MVER
(Oval)
N
S
4-1041069.135203.3~10.037.5
4-202038
4-303038.5
5-1051037.5
5-202038
5-303038.5
6-1061037.5
6-202038
6-303038.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MVERN4-10
MVERN4-20
MVERN4-30
MVERN5-10
MVERN5-20
MVERN5-30
MVERN6-10
MVERN6-20
MVERN6-30
MVERS4-10
MVERS4-20
MVERS4-30
MVERS5-10
MVERS5-20
MVERS5-30
MVERS6-10
MVERS6-20
MVERS6-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del grupo de goma Ambiente Temperatura resistente al calor, límite de uso de alta temperatura, límite de uso de baja temperatura
(℃)
Color Ancho X
(mm)
Longitud Y
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia al clima-50~180Blanco translúcido410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia al clima-50~180Blanco translúcido420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia al clima-50~180Blanco translúcido430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia al clima-50~180Blanco translúcido510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia al clima-50~180Blanco translúcido520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia al clima-50~180Blanco translúcido530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia al clima-50~180Blanco translúcido610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia al clima-50~180Blanco translúcido620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia al clima-50~180Blanco translúcido630

Cargando…

  1. 1

Más información

Precauciones para la instalación de accesorios de ventosa
Para el tipo de resorte, monte los accesorios sin apretar las piezas del eje con una llave, etc.
De lo contrario, la ranura de la llave del eje puede deformarse y causar un mal funcionamiento.
 

Información básica

Tipo de almohadilla Oval tipo de almohadilla Conjunto de soporte Tipo de montaje Tipo empotrado
Material A base de caucho Puerto de salida de vacío Acoplamientos de un toque