(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Almohadilla de vacío, pinzas de aire, paquete incorporado tipo válvula

Almohadilla de vacío, pinzas de aire, paquete incorporado tipo válvula
  • Descuento por volumen

· Ideal para transportar componentes pequeños.

[Caracteristicas]
· Una Air Pincette con una almohadilla de vacío y un generador de vacío incorporado en el cuerpo principal tipo pluma.
· Óptimo para el montaje de componentes pequeños.
· Tipo de válvula incorporada: el tipo VTB ahorra energía debido a su bajo nivel de ruido y flujo de aire, solo cuando está en uso.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VTB-W-SET

 
Número de Parte
VTB-W-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Forma general tipo de almohadilla Estándar Material A base de caucho
Material del grupo de goma Goma de silicona Ambiente Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60
Color Blanco Nivel de vacío 80

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VTB-W-SET de la serie Almohadilla de vacío, pinzas de aire, paquete incorporado tipo válvula.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico