(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptadores de vacío - tipo fino

Adaptadores de vacío - tipo fino

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Forma de la almohadilla: Otros
· Tipo de almohadilla: Componentes relacionados
· Método de montaje: Tipo de accesorio
· Material de fijación al vacío: Punta Acero inoxidable 304, resina de polipropileno.

  • Componentes inCAD
Accesorios de vacío -Tipo fino-: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Parte final: Acero inoxidable 304 Parte de resina: Polipropileno

Especificaciones

Número de parte  
MKPEN
NICR0.3
  
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteDL1L2
Tipod
NSUSA0.100.2329.356.35
0.150.335.712.7
0.200.41
0.330.64
0.510.81
0.841.27
1.371.65
1.521.83

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NSUSA0.10
NSUSA0.15
NSUSA0.20
NSUSA0.33
NSUSA0.51
NSUSA0.84
NSUSA1.37
NSUSA1.52
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero d
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.33
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.84
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Accesorios de vacío -Tipo fino-: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de almohadilla Otros tipo de almohadilla Componentes relacionados Tipo de montaje Tipo de accesorio
Material de fijación al vacío Punta de acero inoxidable 304, resina de polipropileno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm