(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Óptimo para transportar piezas pequeñas * Esta serie está en proceso de revisión de datos CAD. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
VTB-W-1RN |
VTB-W-1RS |
VTB-W-2RN |
VTB-W-2RS |
VTB-W-4RN |
VTB-W-4RS |
VTB-W-6RN |
VTB-W-6RS |
VTB-W-8RN |
VTB-W-8RS |
Cargando…
Tipo de almohadilla | Forma general | tipo de almohadilla | Estándar | Material | A base de caucho |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente | Estándar | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | 0::60 | Nivel de vacío | -80 kPa |
Color del cuerpo principal | Gris claro |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente