(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ventosa de vacío - Tipo estándar - Tipo de ajuste VPA One-Touch

Ventosa de vacío - Tipo estándar - Tipo de ajuste VPA One-Touch
  • Descuento por volumen

Ideal para trabajo general ancho y plano

[Características]
· Se encuentran disponibles contenedores de varias formas, incluido un tipo general ideal para trabajos planos (trabajo duro y de grosor no endeble), un tipo profundo ideal para frutas redondas (manzanas, etc.) y bolas, y un tipo pequeño ideal para trabajos pequeños o para uso en instalaciones de fabricación de semiconductores.
· Se encuentra disponible una amplia gama de tamaños de almohadilla, materiales de almohadilla y formas de soporte.
· Se han agregado porta almohadillas para aplicaciones que requieren que "no se use metal a base de cobre" y "medidas para reducir la concentración de ozono".
· No se usan metales a base de cobre para piezas metálicas. HNBR se utiliza para sellar material de caucho.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VPA3RSE4J
VPA6RN6J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de montaje Material del grupo de goma Ambiente Diámetro exterior d
(φ)
Altura L1
(mm)
Longitud total B
(mm)
Tornillo de conexión de montaje Diámetro exterior del tubo de salida de vacío
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Inserción[Hule de silicona] Caucho de silicona + carbonoEstándar / Difusión de electricidad estática3428.3M64
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Empotrado[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar6732.6M106

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Forma general tipo de almohadilla Estándar / Conjunto de soporte Material A base de caucho
Color Negro Montaje de montaje Tipo fijo Dirección de salida de vacío Parte superior
Válvula de prevención de caídas Ninguno Filtro adjunto directo Ninguno Material de piezas de metal Especificaciones estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico