(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Almohadilla de vacío, tipo suave, VPC, tipo de ajuste de un toque

Almohadilla de vacío, tipo suave, VPC, tipo de ajuste de un toque
  • Descuento por volumen

Ideal para eliminar productos moldeados y transportar artefactos delicados. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estos datos estarán disponibles tan pronto como se hayan completado las modificaciones.

[Caracteristicas]
· La goma de la almohadilla tiene una elasticidad superior para adherirse a los artefactos moldeados de plástico y no deja rastros.
· Este accesorio se ofrece en una amplia gama de tamaños de almohadilla, materiales de almohadilla y formas de soporte.
· Los soportes (tipos A y B) se han reducido para las ventosas existentes, lo que permite ahorrar espacio.
· La almohadilla se puede cambiar de la manera normal sin separar el soporte del equipo.
· Además, este accesorio también es compatible con la válvula de prevención de caídas opcional y los filtros de almohadilla de tipo directamente conectables.
· Este accesorio ahora tiene salidas de vacío en ambos lados del soporte de la almohadilla (tipos VPHD y VPHE).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VPC8LN6J

 
Número de Parte
VPC8LN6J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Suave tipo de almohadilla Estándar / Conjunto de soporte Método de montaje Empotrado
Material A base de caucho Material del grupo de goma Caucho nitrilo Ambiente Estándar
Color Negro Diámetro exterior d(φ) 8 Altura L1(mm) 12.2
Montaje de montaje Tipo de primavera Springs Power(N) 4.0~7.1 Carrera(mm) 6
Longitud total B(mm) 66.4 Dirección de salida de vacío Parte superior Tornillo de conexión de montaje M14
Diámetro exterior del tubo de salida de vacío(φ) 6 Válvula de prevención de caídas Ninguno Filtro adjunto directo Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VPC8LN6J de la serie Almohadilla de vacío, tipo suave, VPC, tipo de ajuste de un toque.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico