(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controles de flujo: en línea, salida/entrada de medidor, polibutileno y latón, ajuste de perilla, serie JSMU (Números de pieza)

Controles de flujo: en línea, salida/entrada de medidor, polibutileno y latón, ajuste de perilla, serie JSMU

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características]
Cuerpo giratorio dirección A/B y pieza de montaje. Fácil inserción del tubo
Renovado con reducción de personal

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

JSMU4

 
Número de Parte
JSMU4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo Resina de PBT tereftalato de polibutileno Dirección de control Medidor de salida / entrada
A Unión recta Medio ambiente, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60
Material de la porción del hilo Latón Rango de presión de operación(MPa) 0.05::1.0 Tipo de perilla Estándar
Tipo de tuerca de seguridad Moleteado Tipo de articulación Tubo, conexión de tubo Diámetro nominal del tubo D 4
Especificaciones de la válvula de retención Especificaciones estándar Color del anillo de liberación Negro Color del cuerpo de resina Negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo JSMU4 de la serie Controles de flujo: en línea, salida/entrada de medidor, polibutileno y latón, ajuste de perilla, serie JSMU.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico