(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Controles de flujo: caudal bajo, latón, ajuste de perilla, serie JSS

Controles de flujo: caudal bajo, latón, ajuste de perilla, serie JSS
  • Descuento por volumen

[Características]
Mismo flujo libre que la serie de controladores de velocidad. Carrera de retorno del cilindro de alta velocidad
Selección opcional de color de carrocería (gris claro).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
JSS4-01BL
JSS4-M5AL
JSS4-M5ALW
JSS4-M5BL
JSS6-01AL
JSS6-01BL
JSS6-02AL
JSS6-02BL
JSS6-M5AL
JSS6-M5BL
JSS8-01AL
JSS8-01BL
JSS8-02AL
JSS8-02BL
JSS10-02AL
JSS10-02BL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDirección de control Diámetro nominal del tubo D Nominal de hilo Apariencia Color
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Medidor de entrada4R1/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Medidor de salida4M5×0.8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Medidor de salida4M5×0.8Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

-Medidor de entrada4M5×0.8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Medidor de salida6R1/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Medidor de entrada6R1/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Medidor de salida6R1/4Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Medidor de entrada6R1/4Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Medidor de salida6M5×0.8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Medidor de entrada6M5×0.8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Medidor de salida8R1/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Medidor de entrada8R1/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Medidor de salida8R1/4Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Medidor de entrada8R1/4Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Medidor de salida10R1/4Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Medidor de entrada10R1/4Especificaciones estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo Latón A Configurable
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60 Material de la porción del hilo Latón
Rango de presión de operación(MPa) 0.1::0.9 Tipo de perilla Estándar Tipo de tuerca de seguridad Moleteado
Tipo de articulación Tornillo, conexión de tubo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico