(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Controlador de velocidad con acoplamientos de un toque en ambos extremos
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | Nominal |
SPJYS10 SPCNLH4 NBDY8 | - | M5 |
Número de parte | B1 | B2 | φP | T | C | sobredosis | F1 | F2 | Masa (g) | ||
Tipo | D | Máx. | Min. | ||||||||
SPJYS | 4 | 21 | 18.6 | 21 | 10 | 10.5 | 14.9 | 3.2 | 12.7 | 4.8 | 9 |
6 | 25.8 | 21.6 | 24.4 | 12.5 | 13.1 | 17 | 3.2 | 14.8 | 6.2 | 14 | |
8 | 30.6 | 25.1 | 28 | 14.8 | 15.4 | 18.1 | 3.2 | 18.2 | 7.2 | 27 | |
10 | 35.4 | 28.9 | 31.8 | 18.2 | 19.7 | 20.2 | 4.2 | 22.2 | 8.7 | 48 | |
12 | 38 | 31.5 | 36.9 | 21.2 | 22.7 | 23.4 | 4.2 | 25.7 | 10.2 | 68 (67) |
Fluido Aplicable | Aire |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0~60°C |
Rango de presión de operación | 0.1 a 0.9 MPa |
Presión de funcionamiento de la válvula de retención | 0.05 MPa |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SPJYS4 |
SPJYS6 |
SPJYS8 |
SPJYS10 |
SPJYS12 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Fluido Aplicable | Químico | Material del cuerpo | Latón | Forma del cuerpo principal | Ambos lados de un toque de montaje |
---|---|---|---|---|---|
Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | 0::60 | Tipo de perilla | Estándar |
Tipo de articulación | Ambos lados golpeados | Presión de funcionamiento de la válvula de retención(MPa) | 0.05 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente