(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubería - PFA, resistente a la corrosión, serie SFT

Tubería - PFA, resistente a la corrosión, serie SFT
  • Descuento por volumen

Excelente resistencia química/térmica a prueba de intemperie * El tubo se puede cortar.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SFT0420-5-C
SFT0420-20-C
SFT0420-50-C
SFT0420-100-C
SFT0425-5-C
SFT0425-20-C
SFT0425-20-C-L1
SFT0425-20-C-L2
SFT0425-20-C-L3
SFT0425-20-C-L4
SFT0425-20-C-L5
SFT0425-20-C-L6
SFT0425-20-C-L7
SFT0425-20-C-L8
SFT0425-20-C-L9
SFT0425-20-C-L10
SFT0425-50-C
SFT0425-100-C
SFT0640-5-C
SFT0640-20-C
SFT0640-20-C-L1
SFT0640-20-C-L2
SFT0640-20-C-L3
SFT0640-20-C-L4
SFT0640-20-C-L5
SFT0640-20-C-L6
SFT0640-20-C-L7
SFT0640-20-C-L8
SFT0640-20-C-L9
SFT0640-20-C-L10
SFT0640-20-C-L11
SFT0640-20-C-L12
SFT0640-20-C-L13
SFT0640-20-C-L14
SFT0640-20-C-L15
SFT0640-20-C-L16
SFT0640-20-C-L17
SFT0640-20-C-L18
SFT0640-20-C-L19
SFT0640-50-C
SFT0640-100-C
SFT0860-5-C
SFT0860-20-C
SFT0860-20-C-L1
SFT0860-20-C-L2
SFT0860-20-C-L3
SFT0860-20-C-L4
SFT0860-20-C-L5
SFT0860-20-C-L6
SFT0860-20-C-L7
SFT0860-20-C-L8
SFT0860-20-C-L9
SFT0860-20-C-L10
SFT0860-20-C-L11
SFT0860-20-C-L12
SFT0860-20-C-L13
SFT0860-20-C-L14
SFT0860-20-C-L15
SFT0860-20-C-L16
SFT0860-20-C-L17
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSOD [Distinción] O.D. D
(Ø)
ID [Distinción] ID d
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Rango de presión de funcionamiento (con aire)
(MPa)
Longitud M
(m)
Longitud total del tubo
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-~44~2270~2.455
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-~44~2270~2.42020
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-~44~2270~2.45050
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-~44~2270~2.4100100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-~44~32.5140~1.455
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-~44~32.5140~1.42020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~44~32.5140~1.4120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~44~32.5140~1.4220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~44~32.5140~1.4320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~44~32.5140~1.4420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~44~32.5140~1.4520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~44~32.5140~1.4620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~44~32.5140~1.4720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~44~32.5140~1.4820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~44~32.5140~1.4920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~44~32.5140~1.41020
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-~44~32.5140~1.45050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-~44~32.5140~1.4100100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-~66~44140~1.455
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-~66~44140~1.42020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~66~44140~1.4120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~66~44140~1.4220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~66~44140~1.4320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~66~44140~1.4420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~66~44140~1.4520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~66~44140~1.4620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~66~44140~1.4720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~66~44140~1.4820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~66~44140~1.4920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~66~44140~1.41020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~66~44140~1.41120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~66~44140~1.41220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~66~44140~1.41320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~66~44140~1.41420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~66~44140~1.41520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~66~44140~1.41620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~66~44140~1.41720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~66~44140~1.41820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~66~44140~1.41920
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-~66~44140~1.45050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-~66~44140~1.4100100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-~88~66270~1.055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-~88~66270~1.02020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~88~66270~1.0120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~88~66270~1.0220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~88~66270~1.0320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~88~66270~1.0420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~88~66270~1.0520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~88~66270~1.0620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~88~66270~1.0720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~88~66270~1.0820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~88~66270~1.0920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~88~66270~1.01020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~88~66270~1.01120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~88~66270~1.01220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~88~66270~1.01320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~88~66270~1.01420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~88~66270~1.01520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~88~66270~1.01620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~88~66270~1.01720

Cargando…

Información básica

Tipo Recto Material Fluororesina Color Transparencia
Fluido Aplicable Agua / Aire / Químico Número de agujeros(por pieza) 1 Material, Fluororesina PFA
Entorno operativo Estándar / Resistente a la corrosión / Resistencia al agua / Resistente al calor / Resistencia al clima Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -65::260 Nivel operativo de vacío(kPa) -100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico