(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería: PVC, multiusos, compatible con la FDA, reforzada con alambre de acero

Tubería: PVC, multiusos, compatible con la FDA, reforzada con alambre de acero

Este PVC está reforzado con alambre de acero para soportar presiones más altas y reducir la acumulación de electricidad estática. El PVC se utiliza para fines generales y puede resistir una amplia gama de productos químicos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialidentificaciónsobredosisespesor de paredlongituddurómetroreforzamientoclaridadcolorpresión operacional
zusa-ht - 2893cloruro de polivinilo1/4"1/2"1/8"100 pies.65aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 2894cloruro de polivinilo5/16"9/16"1/8"100 pies.65aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 2895cloruro de polivinilo3/8"5/8"1/8"100 pies.65aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 2896cloruro de polivinilo1/2"3/4"1/8"100 pies.65aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 2897cloruro de polivinilo3/4"1"1/8"100 pies.65aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 2899cloruro de polivinilo1-1/2"2"1/4"100 pies.65aalambre de aceroclaroclaro55 psi
zusa-ht - 2900cloruro de polivinilo2"2-1/2"1/4"100 pies.65aalambre de aceroclaroclaro55 psi
zusa-ht - 2901cloruro de polivinilo2-1/2"3"1/4"100 pies.65aalambre de aceroclaroclaro40 psi
zusa-ht - 2902cloruro de polivinilo3"3-1/2"1/4"100 pies.65aalambre de aceroclaroclaro40 psi
zusa-ht - 3080cloruro de polivinilo1/4"1/2"1/8"50 pies.65aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 3081cloruro de polivinilo5/16"9/16"1/8"50 pies.65aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 3082cloruro de polivinilo3/8"5/8"1/8"50 pies.65aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 3083cloruro de polivinilo1/2"3/4"1/8"50 pies.65aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 3084cloruro de polivinilo3/4"1"1/8"50 pies.65aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 3086cloruro de polivinilo1-1/2"2"1/4"50 pies.65aalambre de aceroclaroclaro55 psi
zusa-ht - 3087cloruro de polivinilo2"2-1/2"1/4"50 pies.65aalambre de aceroclaroclaro55 psi
zusa-ht - 3088cloruro de polivinilo2-1/2"3"1/4"50 pies.65aalambre de aceroclaroclaro40 psi
zusa-ht - 3089cloruro de polivinilo3"3-1/2"1/4"50 pies.65aalambre de aceroclaroclaro40 psi
zusa-ht - 3129cloruro de polivinilo1/4"1/2"1/8"25 pies.65aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 3130cloruro de polivinilo5/16"9/16"1/8"25 pies.65aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 3131cloruro de polivinilo3/8"5/8"1/8"25 pies.65aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 3132cloruro de polivinilo1/2"3/4"1/8"25 pies.65aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 3133cloruro de polivinilo3/4"1"1/8"25 pies.65aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 3135cloruro de polivinilo1-1/2"2"1/4"25 pies.65aalambre de aceroclaroclaro55 psi
zusa-ht - 3136cloruro de polivinilo2"2-1/2"1/4"25 pies.65aalambre de aceroclaroclaro55 psi
zusa-ht - 3137cloruro de polivinilo2-1/2"3"1/4"25 pies.65aalambre de aceroclaroclaro40 psi
zusa-ht - 3138cloruro de polivinilo3"3-1/2"1/4"25 pies.65aalambre de aceroclaroclaro40 psi
zusa-ht - 3178cloruro de polivinilo1/4"1/2"1/8"10 pies65aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 3179cloruro de polivinilo5/16"9/16"1/8"10 pies65aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 3180cloruro de polivinilo3/8"5/8"1/8"10 pies65aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 3181cloruro de polivinilo1/2"3/4"1/8"10 pies65aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 3182cloruro de polivinilo3/4"1"1/8"10 pies65aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 3184cloruro de polivinilo1-1/2"2"1/4"10 pies65aalambre de aceroclaroclaro55 psi
zusa-ht - 3185cloruro de polivinilo2"2-1/2"1/4"10 pies65aalambre de aceroclaroclaro55 psi
zusa-ht - 3186cloruro de polivinilo2-1/2"3"1/4"10 pies65aalambre de aceroclaroclaro40 psi
zusa-ht - 3187cloruro de polivinilo3"3-1/2"1/4"10 pies65aalambre de aceroclaroclaro40 psi
zusa-ht - 3227cloruro de polivinilo1/4"1/2"1/8"5 pies65aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 3228cloruro de polivinilo5/16"9/16"1/8"5 pies65aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 3229cloruro de polivinilo3/8"5/8"1/8"5 pies65aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 3230cloruro de polivinilo1/2"3/4"1/8"5 pies65aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 3231cloruro de polivinilo3/4"1"1/8"5 pies65aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 3233cloruro de polivinilo1-1/2"2"1/4"5 pies65aalambre de aceroclaroclaro55 psi
zusa-ht - 3234cloruro de polivinilo2"2-1/2"1/4"5 pies65aalambre de aceroclaroclaro55 psi
zusa-ht - 3235cloruro de polivinilo2-1/2"3"1/4"5 pies65aalambre de aceroclaroclaro40 psi
zusa-ht - 3236cloruro de polivinilo3"3-1/2"1/4"5 pies65aalambre de aceroclaroclaro40 psi
zusa-ht - 3276cloruro de polivinilo1/4"1/2"1/8"2 pies65aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 3277cloruro de polivinilo5/16"9/16"1/8"2 pies65aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 3278cloruro de polivinilo3/8"5/8"1/8"2 pies65aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 3279cloruro de polivinilo1/2"3/4"1/8"2 pies65aalambre de aceroclaroclaro100 psi
zusa-ht - 3280cloruro de polivinilo3/4"1"1/8"2 pies65aalambre de aceroclaroclaro70 psi
zusa-ht - 3282cloruro de polivinilo1-1/2"2"1/4"2 pies65aalambre de aceroclaroclaro55 psi
zusa-ht - 3283cloruro de polivinilo2"2-1/2"1/4"2 pies65aalambre de aceroclaroclaro55 psi
zusa-ht - 3284cloruro de polivinilo2-1/2"3"1/4"2 pies65aalambre de aceroclaroclaro40 psi
zusa-ht - 3285cloruro de polivinilo3"3-1/2"1/4"2 pies65aalambre de aceroclaroclaro40 psi
Número de Parte
ZUSA-HT-2893
ZUSA-HT-2894
ZUSA-HT-2895
ZUSA-HT-2896
ZUSA-HT-2897
ZUSA-HT-2899
ZUSA-HT-2900
ZUSA-HT-2901
ZUSA-HT-2902
ZUSA-HT-3080
ZUSA-HT-3081
ZUSA-HT-3082
ZUSA-HT-3083
ZUSA-HT-3084
ZUSA-HT-3086
ZUSA-HT-3087
ZUSA-HT-3088
ZUSA-HT-3089
ZUSA-HT-3129
ZUSA-HT-3130
ZUSA-HT-3131
ZUSA-HT-3132
ZUSA-HT-3133
ZUSA-HT-3135
ZUSA-HT-3136
ZUSA-HT-3137
ZUSA-HT-3138
ZUSA-HT-3178
ZUSA-HT-3179
ZUSA-HT-3180
ZUSA-HT-3181
ZUSA-HT-3182
ZUSA-HT-3184
ZUSA-HT-3185
ZUSA-HT-3186
ZUSA-HT-3187
ZUSA-HT-3227
ZUSA-HT-3228
ZUSA-HT-3229
ZUSA-HT-3230
ZUSA-HT-3231
ZUSA-HT-3233
ZUSA-HT-3234
ZUSA-HT-3235
ZUSA-HT-3236
ZUSA-HT-3276
ZUSA-HT-3277
ZUSA-HT-3278
ZUSA-HT-3279
ZUSA-HT-3280
ZUSA-HT-3282
ZUSA-HT-3283
ZUSA-HT-3284
ZUSA-HT-3285
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Rango de presión de funcionamiento (con aire)
(MPa)
Longitud
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"5/8"nulo~ 0,69100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

9/16"5/16"5/8"nulo~ 0,69100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/8"3/8"5/8"nulo~ 0,69100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4"1/2"3/4"nulo~ 0,69100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1"3/4"3/4"nulo~ 0,483100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

2"1-1/2"1-1/4"nulo~ 0,379100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

2-1/2"2"1-7/16"nulo~ 0,379100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3"2-1/2"1-5/8"nulo~ 0,276100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3-1/2"3"1-7/8"nulo~ 0,276100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"5/8"nulo~ 0,6950 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

9/16"5/16"5/8"nulo~ 0,6950 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/8"3/8"5/8"nulo~ 0,6950 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4"1/2"3/4"nulo~ 0,6950 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1"3/4"3/4"nulo~ 0,48350 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

2"1-1/2"1-1/4"nulo~ 0,37950 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

2-1/2"2"1-7/16"nulo~ 0,37950 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3"2-1/2"1-5/8"nulo~ 0,27650 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3-1/2"3"1-7/8"nulo~ 0,27650 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"5/8"nulo~ 0,6925 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

9/16"5/16"5/8"nulo~ 0,6925 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/8"3/8"5/8"nulo~ 0,6925 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4"1/2"3/4"nulo~ 0,6925 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1"3/4"3/4"nulo~ 0,48325 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

2"1-1/2"1-1/4"nulo~ 0,37925 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

2-1/2"2"1-7/16"nulo~ 0,37925 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3"2-1/2"1-5/8"nulo~ 0,27625 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3-1/2"3"1-7/8"nulo~ 0,27625 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"5/8"nulo~ 0,6910 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

9/16"5/16"5/8"nulo~ 0,6910 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/8"3/8"5/8"nulo~ 0,6910 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4"1/2"3/4"nulo~ 0,6910 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1"3/4"3/4"nulo~ 0,48310 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

2"1-1/2"1-1/4"nulo~ 0,37910 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

2-1/2"2"1-7/16"nulo~ 0,37910 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3"2-1/2"1-5/8"nulo~ 0,27610 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3-1/2"3"1-7/8"nulo~ 0,27610 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"5/8"nulo~ 0,695 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

9/16"5/16"5/8"nulo~ 0,695 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/8"3/8"5/8"nulo~ 0,695 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4"1/2"3/4"nulo~ 0,695 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1"3/4"3/4"nulo~ 0,4835 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

2"1-1/2"1-1/4"nulo~ 0,3795 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

2-1/2"2"1-7/16"nulo~ 0,3795 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3"2-1/2"1-5/8"nulo~ 0,2765 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3-1/2"3"1-7/8"nulo~ 0,2765 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"1/4"5/8"nulo~ 0,692 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

9/16"5/16"5/8"nulo~ 0,692 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/8"3/8"5/8"nulo~ 0,692 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4"1/2"3/4"nulo~ 0,692 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1"3/4"3/4"nulo~ 0,4832 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

2"1-1/2"1-1/4"nulo~ 0,3792 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

2-1/2"2"1-7/16"nulo~ 0,3792 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3"2-1/2"1-5/8"nulo~ 0,2762 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3-1/2"3"1-7/8"nulo~ 0,2762 pies
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Rango de presión de funcionamiento (con aire)
(MPa)
Longitud

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material PVC Color Transparente (incluidos los colores no blancos) Fluido Aplicable Agua / Aire / Químico / Aceite Hidráulico General / Aceite de medios térmicos
Entorno operativo Estándar / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia química Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -46:: 66 Durómetro 65A
Reforzamiento Alambre de acero Especificaciones cumplidas FDA, NSF 51

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico