(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería - poliuretano, protección de cables y mangueras, serie UBS

Tubería - poliuretano, protección de cables y mangueras, serie UBS
  • Descuento por volumen

El coeficiente de fricción del material del tubo es bajo, con raspado en el dispositivo guía y protección de cables y mangueras, para evitar daños.

[Características]
· Excelente flexibilidad, ideal para tuberías compactas que requieren un radio de curvatura pequeño.
· El coeficiente de fricción es 1/3 del tubo de poliuretano (UB).
· Tubo disponible en amplia gama de colores.
· Las marcas de corte se muestran a intervalos de 500 mm, lo que resulta útil al cortar el tubo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
UBS0425-20-B
UBS0425-20-BU
UBS0425-20-G
UBS0425-20-W
UBS0425-20-Y
UBS0425-100-B
UBS0425-100-G
UBS0425-100-W
UBS0425-100-Y
UBS0640-20-B
UBS0640-20-BU
UBS0640-20-G
UBS0640-20-W
UBS0640-20-Y
UBS0640-100-B
UBS0640-100-BU
UBS0640-100-G
UBS0640-100-W
UBS0640-100-Y
UBS0850-20-B
UBS0850-20-BU
UBS0850-20-G
UBS0850-20-W
UBS0850-20-Y
UBS0850-100-B
UBS0850-100-BU
UBS0850-100-G
UBS0850-100-W
UBS0850-100-Y
UBS1065-20-B
UBS1065-20-BU
UBS1065-20-G
UBS1065-20-W
UBS1065-20-Y
UBS1065-100-B
UBS1065-100-BU
UBS1065-100-G
UBS1065-100-W
UBS1065-100-Y
UBS1280-20-B
UBS1280-20-BU
UBS1280-20-G
UBS1280-20-W
UBS1280-20-Y
UBS1280-100-B
UBS1280-100-BU
UBS1280-100-G
UBS1280-100-W
UBS1280-100-Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color OD [Distinción] O.D. D
(Ø)
ID [Distinción] ID d
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud M
(m)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Negro~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Azul~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Verde~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Blanco translúcido~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Amarillo~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~44~32.510100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Verde~44~32.510100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Blanco translúcido~44~32.510100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Amarillo~44~32.510100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~66~441520
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Azul~66~441520
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Verde~66~441520
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Blanco translúcido~66~441520
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Amarillo~66~441520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~66~4415100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Azul~66~4415100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Verde~66~4415100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Blanco translúcido~66~4415100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Amarillo~66~4415100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~88~551520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Azul~88~551520
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Verde~88~551520
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Blanco translúcido~88~551520
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Amarillo~88~551520
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Negro~88~5515100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Azul~88~5515100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Verde~88~5515100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Blanco translúcido~88~5515100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Amarillo~88~5515100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Negro~1010~76.52020
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Azul~1010~76.52020
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Verde~1010~76.52020
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Blanco translúcido~1010~76.52020
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Amarillo~1010~76.52020
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Negro~1010~76.520100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Azul~1010~76.520100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Verde~1010~76.520100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Blanco translúcido~1010~76.520100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Amarillo~1010~76.520100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Negro~1512~883020
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Azul~1512~883020
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Verde~1512~883020
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Blanco translúcido~1512~883020
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Amarillo~1512~883020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Negro~1512~8830100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Azul~1512~8830100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Verde~1512~8830100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Blanco translúcido~1512~8830100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Amarillo~1512~8830100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Uretano Fluido Aplicable Aire
Número de agujeros(por pieza) 1 Material, uretano Poliuretano Entorno operativo Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -15::60 Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) 0::0.8 Nivel operativo de vacío(kPa) -100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico